(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

V型導引組件品 組合品

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type材質表面處理硬度
1台座BVGU台座板:A5052黑色陽極處理
2台座BV2GU滑軌BVGUR(P.668)

規格表

型式L
BVGU25840
型式L
指定單位50mm
WW1dABX1X2Y1Y2d1d2EFT滾輪襯套螺栓
TypeNo.固定側調整側
BVGU
(1台座)
BV2GU
(2台座)
2590〜1740
(L尺寸請參照下表)
2525.745.5807070405041.59M5M3101017.54.5BVGH1BVGBS1−CBVGBS1−ECB3−22
25L2525.745.512070100805041.59M5M3101017.54.5
444444.747120105100808070.14M6M6101224.56BVGH2BVGBS2−CBVGBS2−ECB6−25
No.25L的A,X1,X2比No.25大。
L
(選擇)
NT$基準單價
BVGU25BV2GU25BVGU25LBV2GU25LBVGU44BV2GU44
90
140
190・240
290・340
390・440
490・540
590・640
690・740
790・840
890・940
990・1040
1090・1140
1190・1240
1290・1340
1390・1440
1490・1540
1590・1640
1690・1740

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BV2GU25-[190-1740/50]
BV2GU25L-[290-1740/50]
BV2GU44-[290-1740/50]
BVGU25-[90-1740/50]
BVGU25L-[140-1740/50]
BVGU44-[140-1740/50]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSNo. L
(mm)
6天~ 1025190 ~ 1740
6天~ 1025L290 ~ 1740
6天~ 1044290 ~ 1740
6天~ 102590 ~ 1740
6天~ 1025L140 ~ 1740
6天~ 1044140 ~ 1740

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767