(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

V型導引 -90°型單軌道- L尺寸指定

V型導引 -90°型單軌道- L尺寸指定

V Guide Systems - 90° Type Single Sided Tracks

(i)請注意

  • 因加工退火關係可能會產生色差,此不影響使用。
  • 供應商聯繫材質變更,BVGTNL材質(原)相當於S43C→(新)相當於S45C。
  • 供應商聯繫材質變更,BVGTNSL材質(原)相當於SUS440C→(新)相當於SUS420J2。
  • 因原材料到貨延遲,BVGTNL1的出貨日延長。預計2022年6月上旬恢復正常。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
Type安裝孔材質硬度
BVGTNL相當於S45C53HRC(90°稜邊)
BVGTNSL相當於SUS420J240HRC(90°稜邊)

規格表

型式L
BVGTNL1

640
型式L
指定單位50mm
E
±0.38
F
±0.38
G
±0.05
JMD
±0.05
DB1N
±1.0
P
±0.2
TypeNo.
BVGTNL
BVGTNSL
190〜1790
(L尺寸請參考下表)
11.104.750.791.573.183.542050
215.886.352.364.754.55.5
322.238.711.572.776.355.58
■單軌道
LNT$基準單價
BVGTNL1BVGTNL2BVGTNL3BVGTNSL1BVGTNSL2BVGTNSL3
90・140・190
240・290
340・390
440・490
540・590
640・690
740・790
840・890
940・990
1040・1090
1140・1190
1240・1290
1340・1390
1440・1490
1540・1590
1640・1690
1740・1790

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BVGTNL1-[90-1790/50]
BVGTNL1-MTC[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040,​1090,​1140,​1190]
BVGTNL2-[90-1790/50]
BVGTNL2-MTC[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040,​1090,​1140,​1190]
BVGTNL3-[90-1790/50]
BVGTNL3-MTC[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040,​1090,​1140,​1190]
BVGTNSL1-[90-1790/50]
BVGTNSL2-[90-1790/50]
BVGTNSL3-[90-1790/50]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSNo. 材質 追加表面處理 鍍無電解鎳[MTC] L尺寸
(mm)
L
(mm)
6天~ 101相當於S43C-90 ~ 1790
6天~ 101相當於S43C90 ~ 1190-
6天~ 102相當於S43C-90 ~ 1790
6天~ 102相當於S43C90 ~ 1190-
6天~ 103相當於S43C-90 ~ 1790
6天~ 103相當於S43C90 ~ 1190-
6天~ 101相當於SUS440C-90 ~ 1790
6天~ 102相當於SUS440C-90 ~ 1790
6天~ 103相當於SUS440C-90 ~ 1790

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767