(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

V型導引系統-襯套-

V型導引系統-襯套-
  • 促銷至 2024/06/30截止

本產品即使購買後也可以透過襯套調整預壓
請與90°V型導引軌道和滾輪組合使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


材質 SUS303

規格表

型式規格
BVGBS1

E

型式規格LDBd適用螺栓X1NT$基準單價
TypeNo.容許公差
BVGBS1C13.684.75103+ 0.014
 0
M36.0610
E0.3 
2C17.249.52136+ 0.018
 0
M66.4512
E0.6 
3C24.6811.99198+ 0.022
 0
M89.0617
E1.0 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BVGBS1-C
BVGBS1-E
BVGBS2-C
BVGBS2-E
BVGBS3-C
BVGBS3-E
型號數量折扣標準
出貨日
No. 規格
當日可能 1C
當日可能 1E
當日可能 2C
當日可能 2E
4天~ 3C
4天~ 3E

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767