(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

輸送帶用皮帶承板墊-L

輸送帶用皮帶承板墊-L

【特色】・輸送帶用皮帶承板墊。・對應輸送帶機種為CVGN。【材質】・SUS304。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質SUS304

規格表

型式WL
CVBCM1501940
■∅30(CVGA・CVGN)用
型式WLW1L1對應
輸送帶
NT$基準單價
指定單位1mm指定單位1mmL130~
500
L501~
1000
L1001~
1500
L1501~
2000
CVBCL 40~100130~2000W−10L−72CVGA
CVGN
101~200
201~350
CVBCRL 40~100L−121CVGN
(HR・MR)
101~200
201~350
CVBCWRL 40~100L−131CVGN
(WR)
101~200
201~350

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CVBCRL-[40-350/1]-[130-2000/1]
CVBCWRL-[40-350/1]-[130-2000/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSL
(mm)
W
(mm)
23天~ 10130 ~ 200040 ~ 350
23天~ 10130 ~ 200040 ~ 350

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

對應輸送帶(No.) CVGN

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767