(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

輸送帶用馬達護蓋 -附窗型-

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

驅動種類型式材質表面處理
頭部驅動型MOCVW本體:鋁材
窗:聚碳酸酯
NBR:海綿
本體:塗裝
中央驅動型MSCPD1W

規格表

頭部驅動型
型式ABT
MOCVWS15213543

中央驅動型
型式形狀選擇
MSCPD1WL1
■頭部驅動型
型式ABTFG對應輸送帶NT$基準單價
MOCVWS15213543122100SVKA SVKB
CVSC CVSFA
CVSFC CVGA
CVGB
S15213553122100CVGTA
S19515643155124CVSD CVSFB
CVSFD CVSSA
CVGC CVGD
S19515658155124CVGTB
S19518649154CVSE CVSF
■中央驅動型
型式形狀選擇ABTFG對應輸送帶NT$基準單價
MSCPD1WL1250158388580SVKN SVKR
MSCPD1WL2148CVGN CVGR
CVGP CVGW

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MOCVW-P1
MOCVW-P2
MOCVW-P3
MOCVW-S152-135-43
MOCVW-S152-135-53
MOCVW-S195-156-43
MOCVW-S195-156-58
MOCVW-S195-186-49
MSCPD1W-L1
MSCPD1W-L2
MSCPD1W-P1
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS對應輸送帶(No.) 高度
(mm)
厚度
(mm)
對應馬達W數 型式 輸出
6天~ 10SVKA・SVKB・CVSC・CVSFA・CVSFC・CVGA・CVGB・CVGTA---樹脂板單品-
6天~ 10CVSD・CVSFB・CVSFD・CVSSA・CVGC・CVGD・CVGTB---樹脂板單品-
6天~ 10CVSE・CVSF---樹脂板單品-
8天~ 10SVKA・SVKB・CVSC・CVSFA・CVSFC・CVGA・CVGB15213543輸送帶用馬達護蓋 附窗型6W/25W
8天~ 10CVGTA15213553輸送帶用馬達護蓋 附窗型6W/25W
8天~ 10CVSD・CVSFB・CVSFD・CVSSA・CVGC・CVGD19515643輸送帶用馬達護蓋 附窗型6W/25W/40W
8天~ 10CVGTB19515658輸送帶用馬達護蓋 附窗型6W/25W/40W
8天~ 10CVSE・CVSF19518649輸送帶用馬達護蓋 附窗型60W/90W
8天~ 10SVKN・SVKR---輸送帶用馬達護蓋 附窗型-
8天~ 10CVGN・CVGR・CVGP・CVGW---輸送帶用馬達護蓋 附窗型-
8天~ 10SVKN・SVKR・CVGN・CVGR・CVGP・CVGW---樹脂板單品-

Loading...

  1. 1

使用範例

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767