(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

把手

把手

把手

以便宜的價格提供使用容易的側裝型把手。
[Economy Type] Side Mount Pull Handles

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C-UWUAS97

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【經濟型】把手:關聯圖像
 
Type材質表面處理
C-UWUASPCC鍍鋅
C-UWUAS相當於SUS304滾筒研磨
本商品非承重使用。

規格表

型式(Type・L)
C-UWUASP100
型式質量
(g)
TypeL
C-UWUA(鋼)97138
C-UWUAS(不銹鋼)142

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-UWUAS97
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不鏽鋼

把手的型號C-UWUAS97頁面。
記載關於型號C-UWUAS97之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767