(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

腳輪 輕荷重 車輪材質:TPE 活動附剎車型

腳輪 輕荷重 車輪材質:TPE 活動附剎車型

MISUMI最便宜的輕荷重腳輪!!儘管大量使用也可以壓低成本。
Casters - Light Load- Wheel Material: TPE - Swivel Type + Stopper

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

腳輪 輕荷重 車輪材質:TPE:關聯圖像
 
Type本體車輪軸承
材質表面處理材質(顏色)旋轉部車輪部
C-CTBSSPCC鍍鋅TPE(灰)
 

規格表

型式車輪材質HAF1F2dBEr容許荷重
(N)
重量
(g)
TypeD
C-CTBS50T(TPE)735038346.2202675400203
751036048386.3253087500349

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-CTBS50-T
C-CTBS75-T
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
容許荷重
(daN)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
當日可能 734050505020
當日可能 99.55060607523

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 平板式活動 荷重範圍(daN) 35.01~80.00 金屬零件材質
荷重區分 輕荷重

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767