(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MISUMI最便宜的輕荷重腳輪!!儘管大量使用也可以壓低成本。Casters - Light Load- Wheel Material: TPE - Fixed Type
Type | 本體 | 車輪 | 軸承 | ||
材質 | 表面處理 | 材質(顏色) | 旋轉部 | 車輪部 | |
C-CTBK | SPCC | 鍍鋅 | TPE(灰) | 無 | 無 |
型式(❶Type・❷D) | − | ❸車輪材質 |
C-CTBJ50 | − | T |
型式 | ❸車輪材質 | H | A | C | F1 | F2 | d | B | 容許荷重 (N) | 質量 (g) | |
❶Type | ❷D | ||||||||||
C-CTBK | 50 | T(TPE) | 73 | 53 | 50 | 38 | 34 | 6.2 | 20 | 400 | 121 |
75 | 99.5 | 67.5 | 60 | 48 | 38 | 6.3 | 23 | 500 | 250 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
C-CTBK50-T |
C-CTBK75-T |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝高度 H (mm) | 容許荷重 (daN) | 板長度 (mm) | 板寬度 (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 73 | 40 | 50 | 50 | 50 | 20 | ||
4天~ | 99.5 | 50 | 60 | 60 | 75 | 23 |
Loading...
腳輪型 | 平板式固定 | 荷重範圍(daN) | 35.01~80.00 | 剎車 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
金屬零件材質 | 鋼 | 荷重區分 | 輕荷重 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策