(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

治具滑塊 線性滑軌型

治具滑塊 線性滑軌型

利用線性滑軌、滑動性佳的萬用滑塊。適用於高作業頻率之處。
Fixture Slides - Linear Guide Type

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本體材質表面處理
滑座鋁合金白色陽極處理
基座板
把手
把手支撐座
線性滑軌不鏽鋼(相當於SUS440C)
擋塊S45C鍍無電解鎳

規格表

型式
JGL250
型式行程
(mm)
滑座尺寸
(mm)
基座長度
(mm)
(參考值)
必要推力
(N)
(參考值)
定位柱
保持力(N)
耐荷重(kN)本體重量
(kg)
NT$基準單價
TypeNo.
JGL150150150×1503452234.52.8
250150・200・250150×1504452234.53.4
JGL250出貨時已設定行程為250。
必要推力=握緊把手並使滑座移動所需要的力量
耐荷重=以垂直方向施加荷重於滑座面時之容許值
上記表之(參考值)是指在無負荷時。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
JGL150
JGL250
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
11天~ 150
11天~ 250

Loading...

  1. 1

使用範例

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767