(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

一端滾輪

一端滾輪

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

使用能指定安裝高度軸承的滾輪。適合導引用途。
One-Sided Rollers

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

軸承插銷間隔環
材質SUJ2S45CSS400
表面處理染黑處理染黑處理

規格表

型式LuLm
BWP111710
型式指定單位1mmLBdM
(粗螺紋)

(內六角孔)
TC=P軸承
型號
NT$基準單價
TypeDLuLm1〜4 pcs
BWP11625510Lu+Lm55M52.528685ZZ
1352551045M52.58695ZZ
1664081658M84311688ZZ
1974081668M8411698ZZ
2284081678M8411608ZZ
269501020810M105146000ZZ
3010501020910M105176200ZZ
無論指定尺寸為何,(Lm尺寸+1mm)皆為螺牙部。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BWP11-[6-25/1]-[5-10/1]
BWP13-[5-25/1]-[5-10/1]
BWP16-[6-40/1]-[8-16/1]
BWP19-[7-40/1]-[8-16/1]
BWP22-[8-40/1]-[8-16/1]
BWP26-[9-50/1]-[10-20/1]
BWP30-[10-50/1]-[10-20/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑
(φ)
內徑 d
(mm)
B
(mm)
M(粗螺紋)
(φ)
C Lm
(mm)
Lu
(mm)
6天~ 101155M585 ~ 106 ~ 25
6天~ 101354M585 ~ 105 ~ 25
6天~ 101685M8118 ~ 166 ~ 40
6天~ 101986M8118 ~ 167 ~ 40
6天~ 102287M8118 ~ 168 ~ 40
6天~ 1026108M101410 ~ 209 ~ 50
6天~ 1030109M101710 ~ 2010 ~ 50

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

軸種類 附軸 滾輪種類 平面型 軸承 標準
軸承材質 包覆材質 無包覆 表面處理 染黑處理

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767