(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

探針/探針套(PCB測試用)袋裝販售 安裝間距40mil・50mil系列(1.00mm・1.27mm)【包裝數為50】

探針/探針套

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NRT058W

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【經濟型】探針/探針套(PCB測試用)袋裝販售 安裝間距40mil・50mil系列(1.00mm・1.27mm):關聯圖像
【經濟型】探針/探針套(PCB測試用)袋裝販售 安裝間距40mil・50mil系列(1.00mm・1.27mm):關聯圖像

■探針
零件材質表面處理
探針頭SK4鎳底層鍍金精加工
外筒磷青銅鎳底層鍍金精加工
彈簧SWP-A鎳底層鍍金精加工
■探針套
材質表面處理
磷青銅鎳底層鍍金精加工

規格表

型式前端形狀
NPT058
NRT058W
N
■探針
型式前端形狀安裝間距
(min.)
全行程
(額定行程)
彈簧壓力容許最大
電流
接觸電阻更換
參考次數
NPT058N C40mil
1.00mm
1.9mm
(1.3mm)
56gf2.0A70mΩ4萬次
型式組合探針壓入用安裝孔尺寸(參考)
NRT058WNPT058φ0.75mm

※安裝間距為探針中心與探針中心相隔建議距離

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NRT058W
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為50

當日可能

Loading...

  1. 1

規格概要

CAD資料夾名稱:26_Contact_Probes_Sensors
訂購時請以袋為單位。
 訂購數量1為購買1袋(50 pcs)。
NPT058
(探針)
前端形狀型式
NRT058W
(探針套)
■探針套
探針套附有引線(藍色,長度約860mm、線徑φ0.48mm)。

基本資訊

型式 探針套 探針頭表面處理 鎳底鍍金處理 探針套最外徑 D(範圍)(φ) 0.01~1
外筒・探針套材質 磷青銅 外筒・探針套外徑(φ) 0.78 外筒・探針套長度 L2(範圍)(mm) 15.1~20
特性 標準 探針套最外徑(φ) 0.82 外筒・探針套長度(mm) 16.25

探針/探針套(PCB測試用)袋裝販售 安裝間距40mil・50mil系列(1.00mm・1.27mm)的型號NRT058W頁面。
記載關於型號NRT058W之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 探針的使用環境條件是什麼?
回答: 環境溫度為10~40度,濕度為30%以下,周圍無粉塵,腐蝕性氣體,油份等使探針不受污染的環境。
質問: 探針選用的中心距是指兩個相鄰探針的中心距嗎?
回答: 是的。如果小於最小安裝節距則兩個相鄰探針的安裝相互干涉。
質問: 探針的更換參考次數(使用次數)?
回答: 以選擇節距為75millCT探針時為例,Misumi品質產品為30萬次;C-VALUE產品為20萬次。具體更換次數已具體型號標註為準,使用環境不同,探針可能會在未滿參考次數之前便需更換。
質問: 如果選擇的是無導線型的產品,該如何使用?
回答: 需要客戶自行銲線。
質問: MISUMI探針主要有哪些類型?
回答: 一般探針,旋轉型探針,整體型探針和雙頭探針。

查看其他常見問題 ( 2件 ) 關閉

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767