(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Contact Probes, Receptacles
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
NRM125
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
零件 | 材質 | 表面處理 |
探針頭 | SK4 | 鎳底層鍍金精加工 |
外筒 | 磷青銅 | 鎳底層鍍金精加工 |
彈簧 | SWP-A | 鎳底層鍍金精加工 |
材質 | 表面處理 |
磷青銅 | 鎳底層鍍金精加工 |
型式 | - | 前端形狀 |
NPM125 NRM125 | - | A |
型式 | 前端形狀 | 安裝間距 (min.) | 全行程 (額定行程) | 彈簧壓力 | 容許最大 電流 | 接觸電阻 | 更換 參考次數 |
NPM125 | A C | 125mil 3.18mm | 6.35mm (4.32mm) | 255gf | 5A | 30mΩ | 20萬次 |
型式 | 組合探針 | 壓入用安裝孔尺寸(參考) |
NRM125 | NPM125 | φ2.4mm |
探針/探針套(ICT測試用)袋裝販售 安裝間距125mil・156mil系列(3.18mm・3.96mm)的型號NRM125頁面。
記載關於型號NRM125之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策