(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

探針/探針套(ICT測試用)袋裝販售 —安裝間距100mil系列(2.54mm)—【包裝數為50】

探針/探針套

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NPE100-C

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【經濟型】探針/探針套(ICT測試用)袋裝販售 —安裝間距100mil系列(2.54mm)—:關聯圖像
【經濟型】探針/探針套(ICT測試用)袋裝販售 —安裝間距100mil系列(2.54mm)—:關聯圖像

■探針
零件材質表面處理
探針頭鈹銅鎳底層鍍金精加工
外筒黃銅鎳底層鍍金精加工
彈簧SWP-A鎳底層鍍金精加工
■探針套
材質表面處理
黃銅鎳底層鍍金精加工

規格表

型式前端形狀
NPE100
NRE100
A
■探針
型式前端形狀安裝間距
(min.)
全行程
(額定行程)
彈簧壓力容許最大
電流
接觸電阻更換
參考次數
NPE100A
C
100mil
2.54mm
6.4mm
(4.3mm)
284gf3A30mΩ20萬次
※安裝間距為探針中心與探針中心相隔建議距離
■探針套
型式組合探針壓入用安裝孔尺寸(參考)
NRE100NPE100φ1.75mm
型號
NPE100-C
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為50

當日可能

Loading...

  1. 1

規格概要

CAD資料夾名稱:26_Contact_Probes_Sensors
訂購時請以袋為單位。
 訂購數量1為購買1袋(50 pcs)。
NPE100
(探針)
前端形狀型式
NRE100
(探針套)

探針/探針套(ICT測試用)袋裝販售 —安裝間距100mil系列(2.54mm)—的型號NPE100-C頁面。
記載關於型號NPE100-C之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 探針的使用環境條件是什麼?
回答: 環境溫度為10~40度,濕度為30%以下,周圍無粉塵,腐蝕性氣體,油份等使探針不受污染的環境。
質問: 探針選用的中心距是指兩個相鄰探針的中心距嗎?
回答: 是的。如果小於最小安裝節距則兩個相鄰探針的安裝相互干涉。
質問: 探針的更換參考次數(使用次數)?
回答: 以選擇節距為75millCT探針時為例,Misumi品質產品為30萬次;C-VALUE產品為20萬次。具體更換次數已具體型號標註為準,使用環境不同,探針可能會在未滿參考次數之前便需更換。
質問: 如果選擇的是無導線型的產品,該如何使用?
回答: 需要客戶自行銲線。
質問: MISUMI探針主要有哪些類型?
回答: 一般探針,旋轉型探針,整體型探針和雙頭探針。

查看其他常見問題 ( 2件 ) 關閉

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767