- 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
- 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。
探針/探針套(ICT測試用)袋裝販售 —安裝間距50mil系列(1.27mm)—【包裝數為50】
■探針
|
探針頭 | SK4 | 鎳底層鍍金精加工 |
外筒 | 磷青銅 | 鎳底層鍍金精加工 |
彈簧 | SUS304 | - |
■探針套
規格表
■探針
|
NPQ50 | A | 50mil | 6.35mm (4.3mm) | 150gf | 3A | 50mΩ | 20萬次 |
C | 1.27mm |
※安裝間距為探針中心與探針中心相隔建議距離
■探針套
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 |
---|
| 包裝數為50 | |
當日可能
|
| 包裝數為50 | |
當日可能
|
Loading...
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
常見問題 ( FAQ )
-
質問:
MISUMI探針主要有哪些類型?
-
回答:
一般探針,旋轉型探針,整體型探針和雙頭探針。
-
質問:
如果選擇的是無導線型的產品,該如何使用?
-
回答:
需要客戶自行焊線。
-
質問:
探針的使用環境條件是什麼?
-
回答:
環境溫度為10~40度,濕度為30%以下,周圍無粉塵,腐蝕性氣體,油份等使探針不受污染的環境。
-
質問:
探針選用的中心距是指兩個相鄰探針的中心距嗎?
-
回答:
是的。如果小於最小安裝節距則兩個相鄰探針的安裝相互干涉。
-
質問:
探針的更換參考次數(使用次數)?
-
回答:
以選擇節距為75millCT探針時為例,Misumi品質產品為30萬次;C-VALUE產品為20萬次。 具體更換次數已具體型號標注為准,使用環境不同,探針可能會在未滿參考次數之前便需更換
查看其他常見問題 ( 2件 )
關閉
技術支援服務
- FA用機械標準零件
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策