(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

圓管擠型架用腳輪 塑膠接頭插入型

圓管擠型架用腳輪

圓管擠型架用腳輪 塑膠接頭插入型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PHCHPJ50

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type本體車輪軸承
材質表面處理材質
PHCHPJSPHC三價鉻酸鹽合成橡膠

規格表

型式
PHCHPJ50
插入
對象
型式d1BJE扳手寬度
mm
車輪
顏色
容許荷重N{kgf}質量
kg
NT$基準單價
TypeD
塑膠*
接頭
PHCHPJ50282067282217343{35}0.19

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PHCHPJ50
型號數量折扣標準
出貨日
6天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 腳輪本體 腳輪安裝規格 插銷 腳輪型 活動
最大荷重(N) 343 型式 圓管擠型架用腳輪 材質 SPHC
表面處理 三價鉻酸鹽

圓管擠型架用腳輪 塑膠接頭插入型的型號PHCHPJ50頁面。
記載關於型號PHCHPJ50之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767