(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

微型光感應器用小螺絲

微型光感應器用小螺絲

請使用於組裝微型光感應器。
Pan Head Screws for Micro Photo Sensors

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

螺栓材質:機械構造用碳鋼
螺絲 JIS B1188
墊圈彈簧墊圈 JIS B1251
表面處理鉻(黃色)

規格表

型式
FKN2−8
型式NT$基準單價NT$折扣單價
TypeM−L1〜5 pcs6〜1000
FKN2−6
2−8
2−10
2-12
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FKN2-6
FKN2-8
FKN2-10
FKN2-12
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙部長度 L
(mm)
4天~ 106
4天~ 108
4天~ 1010
4天~ 1012

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類詳細 微型光感應器用小螺絲 材質 機械構造用碳鋼 表面處理 鉻(黃色)
螺牙徑 M 2

此分類還有這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767