(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

小徑定位銷 附頭緣 外螺牙型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質硬度Type
公差固定公差選擇
平面球面錐形R錐形平面球面錐形R
相當於SK95(SK4)50〜58HRCSFSNTSPSNTSTSNTSXSNTSPPNTSTPNT
SUS304SFSNSSPSNSSTSNSSXSNSSFPNSSPPNSSTPNS

規格表

型式LPBHTE
SPSNT3L3.5P2.5B10.5H4.2T5.5
SXPNSQR2L2.0P3.2B8.0H4.00T3.0E3.0
■公差固定型
型式D D尺寸公差L
指定單位0.5mm
P
指定單位0.1mm
P尺寸
公差
B
指定單位0.5mm
H
指定單位0.1mm

指定單位0.5mm
E
指定單位0.5mm
(僅限錐形)
RM
平面
SFSNT
SFSNS
球面SPSNT
SPSNS
錐形R
STSNS
STSNT
錐形
SXSNT
SXSNS
20
−0.005
0
1.0~10.0
1.0~4.00
−0.01
1.0~30.02.1~7.01.0~20.00.5~5.00.2M2
31.5~6.03.1~8.00.3M3
42.0~7.04.1~9.00.4M4
P<H D<H 球面時,Bー1≧P/2 錐形R時,Bー1≧1.85Pー2.75R 錐形時,B≧E+1 P≧E
■公差選擇型
型式L
指定單位0.1mm
P
指定單位0.01mm
B
指定單位0.1mm
H
指定單位0.01mm

指定單位0.1mm
RM
TYPED公差選擇P公差選擇D
平面

SFPNS
球面SPPNT
SPPNS
錐形R
STPNT
STPNS
P +0.005
 0

Q
±0.002
R  0
−0.005
P +0.005
 0
Q
±0.002
R  0
−0.005
20
1.0~10.0
1.00~4.001.0~30.02.10~7.001.0~20.00.2M2
31.50~6.003.10~8.000.3M3
42.00~7.004.10~9.000.4M4
P<H D<H 球面時,Bー1≧P/2 錐形R時,Bー1≧1.85Pー2.75R 錐形時,B≧E+1 P≧E

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SFPNSPP2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPNSPP3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPNSPP4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPNSPQ2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPNSPQ3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPNSPQ4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPNSPR2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPNSPR3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPNSPR4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPNSQP2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPNSQP3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPNSQP4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPNSQQ2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPNSQQ3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPNSQQ4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPNSQR2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPNSQR3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPNSQR4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPNSRP2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPNSRP3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPNSRP4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPNSRQ2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPNSRQ3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPNSRQ4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPNSRR2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPNSRR3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPNSRR4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFSNS2-L[0-10/0.5]-P[1-4/0.1]-B[1-30/0.5]-H[2.1-7/0.1]-T[1-20/0.5]
SFSNS3-L[0-10/0.5]-P[1.5-6/0.1]-B[1-30/0.5]-H[3.1-8/0.1]-T[1-20/0.5]
SFSNS4-L[0-10/0.5]-P[2-7/0.1]-B[1-30/0.5]-H[4.1-9/0.1]-T[1-20/0.5]
SFSNT2-L[0-10/0.5]-P[1-4/0.1]-B[1-30/0.5]-H[2.1-7/0.1]-T[1-20/0.5]
SFSNT3-L[0-10/0.5]-P[1.5-6/0.1]-B[1-30/0.5]-H[3.1-8/0.1]-T[1-20/0.5]
SFSNT4-L[0-10/0.5]-P[2-7/0.1]-B[1-30/0.5]-H[4.1-9/0.1]-T[1-20/0.5]
SPPNSPP2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SPPNSPP3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SPPNSPP4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SPPNSPQ2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SPPNSPQ3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SPPNSPQ4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SPPNSPR2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SPPNSPR3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SPPNSPR4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SPPNSQP2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SPPNSQP3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SPPNSQP4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SPPNSQQ2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SPPNSQQ3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SPPNSQQ4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SPPNSQR2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SPPNSQR3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SPPNSQR4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SPPNSRP2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SPPNSRP3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SPPNSRP4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SPPNSRQ2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SPPNSRQ3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SPPNSRQ4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SPPNSRR2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SPPNSRR3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SPPNSRR4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側前端型 材質 定位側外徑 P
(φ)
定位側外徑公差 安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 安裝部長度 L
(mm)
錐形長度 E
(mm)
定位側長度 B
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041 ~ 40.005/020.005/00 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 60.005/030.005/00 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3042 ~ 70.005/040.005/00 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041 ~ 4±0.00220.005/00 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 6±0.00230.005/00 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3042 ~ 7±0.00240.005/00 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041 ~ 40/-0.00520.005/00 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 60/-0.00530.005/00 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3042 ~ 70/-0.00540.005/00 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041 ~ 40.005/02±0.0020 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 60.005/03±0.0020 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3042 ~ 70.005/04±0.0020 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041 ~ 4±0.0022±0.0020 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 6±0.0023±0.0020 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3042 ~ 7±0.0024±0.0020 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041 ~ 40/-0.0052±0.0020 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 60/-0.0053±0.0020 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3042 ~ 70/-0.0054±0.0020 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041 ~ 40.005/020/-0.0050 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 60.005/030/-0.0050 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3042 ~ 70.005/040/-0.0050 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041 ~ 4±0.00220/-0.0050 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 6±0.00230/-0.0050 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3042 ~ 7±0.00240/-0.0050 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041 ~ 40/-0.00520/-0.0050 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 60/-0.00530/-0.0050 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3042 ~ 70/-0.00540/-0.0050 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041 ~ 40/-0.0120/-0.0050 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 60/-0.0130/-0.0050 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3042 ~ 70/-0.0140/-0.0050 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10平面[鋼] 相當於SK95(SK4)1 ~ 40/-0.0120/-0.0050 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10平面[鋼] 相當於SK95(SK4)1.5 ~ 60/-0.0130/-0.0050 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10平面[鋼] 相當於SK95(SK4)2 ~ 70/-0.0140/-0.0050 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10球面[不銹鋼] SUS3041 ~ 40.005/020.005/00 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10球面[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 60.005/030.005/00 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10球面[不銹鋼] SUS3042 ~ 70.005/040.005/00 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10球面[不銹鋼] SUS3041 ~ 4±0.00220.005/00 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10球面[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 6±0.00230.005/00 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10球面[不銹鋼] SUS3042 ~ 7±0.00240.005/00 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10球面[不銹鋼] SUS3041 ~ 40/-0.00520.005/00 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10球面[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 60/-0.00530.005/00 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10球面[不銹鋼] SUS3042 ~ 70/-0.00540.005/00 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10球面[不銹鋼] SUS3041 ~ 40.005/02±0.0020 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10球面[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 60.005/03±0.0020 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10球面[不銹鋼] SUS3042 ~ 70.005/04±0.0020 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10球面[不銹鋼] SUS3041 ~ 4±0.0022±0.0020 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10球面[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 6±0.0023±0.0020 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10球面[不銹鋼] SUS3042 ~ 7±0.0024±0.0020 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10球面[不銹鋼] SUS3041 ~ 40/-0.0052±0.0020 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10球面[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 60/-0.0053±0.0020 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10球面[不銹鋼] SUS3042 ~ 70/-0.0054±0.0020 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10球面[不銹鋼] SUS3041 ~ 40.005/020/-0.0050 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10球面[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 60.005/030/-0.0050 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10球面[不銹鋼] SUS3042 ~ 70.005/040/-0.0050 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10球面[不銹鋼] SUS3041 ~ 4±0.00220/-0.0050 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10球面[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 6±0.00230/-0.0050 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10球面[不銹鋼] SUS3042 ~ 7±0.00240/-0.0050 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10球面[不銹鋼] SUS3041 ~ 40/-0.00520/-0.0050 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10球面[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 60/-0.00530/-0.0050 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10球面[不銹鋼] SUS3042 ~ 70/-0.00540/-0.0050 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20

Loading...

基本資訊

基本形狀 附頭緣 導入側先端形狀 導入側樣式
安裝側形狀 外螺牙 表面處理 熱處理

常見問題 ( FAQ )

質問: 定位銷爲何開中心孔?
回答: 最終加工階段爲無心研磨。此時需要有中心孔定位,所以是爲了無心研磨而開的中心孔。
質問: 何種情况沒有開中心孔?
回答: 材質爲SUS304,在切削狀態下就能滿足精度要求時沒有開中心孔。或者數量較大批量生産時。
質問: 定位銷頸部退刀槽的存在理由?
回答: 因爲同軸度很高,頸部也是需要研磨的。頸部研磨時需要退刀槽。
質問: 定位銷螺紋部也有做過淬火處理嗎?
回答: 有的。前端也同樣做過淬火處理。
質問: 螺紋型定位銷有推薦的緊固扭矩嗎?
回答: 請參考以下頁面說明https://tw.misumi-ec.com/pdf/fa/2019/p1319_p1323.pdf。
質問: 定位銷品質管理時,是否採取全數檢查?
回答: 除對主要工序進行全數檢查外, 最後出貨時也進行全數檢查。
質問: 定位銷是在哪裏製作的?
回答: 經濟品原則上在中國製作。精度較高,表面處理工序複雜的産品在日本製作。
質問: 目錄記載規格以外的形狀、尺寸能否定作?
回答: 部分可以特注訂作。訂作需有圖面並且達到一定數量。詳情可諮詢msm_techsupport@misumi-tw.com.tw
質問: 定位銷産品形狀很多一般推薦哪一種?
回答: 大頭壓入型,價格低廉並且段差處可以控制安裝高度。
質問: 小零件中的定位銷和一般的定位銷有何區別?
回答: 小零件中也有定位銷産品,該産品一般用於兩塊板的定位,一般不會拆除。該本章節定位銷爲夾治具使用,會經常插拔定位。

查看其他常見問題 ( 7件 ) 關閉

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767