(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

輸送帶用驅動部護蓋-B

輸送帶用驅動部護蓋-B

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】・輸送帶用驅動部護蓋。・對應輸送帶機種為CVGTN,CVGTP。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質鋁材
表面處理白色陽極處理

規格表

型式B
TypeNo.
CVKB4150
型式B(皮帶寬度)B1對應輸送帶NT$基準單價
TypeNo.指定單位1mmB80~
100
B101~
200
B201~
300
CVKB480~300B−22CVGTN
5B−32CVGTP

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CVKB4-[80-300/1]
CVKB5-[80-300/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS對應輸送帶(No.) B (皮帶寬度)
(mm)
11天~ 10CVGTN80 ~ 300
11天~ 10CVGTP80 ~ 300

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767