(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

側裝腳輪安裝架

側裝腳輪安裝架

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Side Mount Caster Brackets
【特色】免安裝孔固定型的側邊腳輪安裝板。
【材質】ADC12。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 材質 ADC12    表面處理 烤漆(銀)

規格表

型式
CPHAL10
型式適用擠型架
(單溝槽)
M
(粗螺紋)
LBKCTDG安裝孔尺寸質量
(g)
NT$基準單價
TypeNo.E1E2F1F2F31〜50 pcs
CPHAL1020方形・30方形1045703623318141340551015135
1212
12A25方形・40方形・50方形46334112.52025165
1645方形・60方形165095574050102017557522.530285
*5−4040對應No.10・12・16。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CPHAL10
CPHAL12
CPHAL12A
CPHAL16
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙尺寸(粗螺紋)M 對應擠型架
4天~ 101020方形・30方形
4天~ 101220方形・30方形
4天~ 101225方形・40方形・50方形
4天~ 101645方形・60方形

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

腳輪型 相關零件

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767