(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

防靜電用橡膠墊 黏著型 NBR綠黑

防靜電用橡膠墊 黏著型 NBR綠黑

經過壓紋加工使表面平滑且可降低光線反射,亦備有捲筒型。
Antistatic Rubber Sheets/Sheet/Roll Type

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質顏色黏著劑
(黏著型)
墊片型捲筒型正面背面
無黏著型黏著型
RBDLGRBDLGTRBDLGR導電性NBR導電性黏著劑
黑色面為黏著面。

規格表

■墊片型
型式AB
RBDLG2200100
■捲筒型
型式AB
RBDLGR210050
■墊片
型式指定單位10mm(A≧B)
TypeTAB
RBDLG・RBDLGT2501000501000
■捲筒型
型式選擇
TypeTA(cm)B(cm)
RBDLGR2100
200
300
500
1000
50
100
捲筒型請以單位cm進行選擇
■墊片型
型式TA
(A≧B)
(指定單位10mm)
NT$基準單價
B(指定單位10mm)
50~300310~500510~800810~1000
RBDLG
(無黏著型)
250300
310500
510800
8101000
RBDLGT
(黏著型)
250300
310500
510800
8101000
■捲筒型
型式TA
(選擇cm)
NT$基準單價
B(選擇cm)
50100
RBDLGR
(無黏著型)
2100
200
300
500
1000
僅限無黏著型。
B(尺寸)可選擇的有效尺寸為原材(100cm)及對半裁尺寸(50cm)。
捲筒型請以單位cm進行選擇。
■特性
項目單位數值
比重1.21
硬度蕭氏硬度A76
伸展度680
拉伸強度kg/cm2160
撕裂強度kg/cm42
體積固有電阻率Ω・cm1067
燃點246
自燃點396
為表面數值。
上述的數值為測定值的其中一例,並非保證值。
■導電性黏著劑數據
項目單位導電性黏著劑
厚度mm0.03
※黏著力gf/20mmSUS700
電阻值Ω0.05
※180°剝離黏著力 23℃×1H (gf/20mm)
上述的數值為測定值的其中一例,並非保證值。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
RBDLG2-[50-1000/10]-[50-1000/10]
RBDLGR2-1000-50
RBDLGR2-1000-100
RBDLGR2-100-50
RBDLGR2-100-100
RBDLGR2-200-50
RBDLGR2-200-100
RBDLGR2-300-50
RBDLGR2-300-100
RBDLGR2-500-50
RBDLGR2-500-100
RBDLGT2-[50-1000/10]-[50-1000/10]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS有無背膠 橡膠墊種類 寬度 B
(cm)
寬度 A
(cm)
寬度 B
(mm)
長度 A
(mm)
6天~ 10無背膠墊片型--50 ~ 100050 ~ 1000
4天~ 10無背膠滾筒型501000--
4天~ 10無背膠滾筒型1001000--
4天~ 10無背膠滾筒型50100--
4天~ 10無背膠滾筒型100100--
4天~ 10無背膠滾筒型50200--
4天~ 10無背膠滾筒型100200--
4天~ 10無背膠滾筒型50300--
4天~ 10無背膠滾筒型100300--
4天~ 10無背膠滾筒型50500--
4天~ 10無背膠滾筒型100500--
6天~ 10附背膠墊片型--50 ~ 100050 ~ 1000

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

本體材質 導電性NBR 顏色(外) 顏色(內)
型式 防靜電用橡膠墊 T(mm) 2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767