(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

斷熱隔音海綿

斷熱隔音海綿

耐熱溫度150度,斷熱性、隔音性佳。
Heat and Sound Insulation Sponges Melamine Resin Foam

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

斷熱隔音海綿:關聯圖像
Type材質顏色耐熱溫度
BASO美耐皿樹脂發泡體
無背膠
淺灰本體:150℃
BASOS本體:美耐皿樹脂發泡體
背膠:耐熱性黏著劑
本體:150℃
黏著劑:150℃

規格表

型式AB
BASO10200100
型式指定單位1mm
TypeTAB
BASO
(無背膠)
5501000501000
10
20
BASOS
(附背膠)
5
10
20
型式A
(A≧B)
NT$基準單價
TypeTB
503003015005018008011000
BASO
(無背膠)
550300 
301500  
501800   
8011000    
1050300 
301500  
501800   
8011000    
2050300 
301500  
501800   
8011000    
BASOS
(附背膠)
550300 
301500  
501800   
8011000    
1050300 
301500  
501800   
8011000    
2050300 
301500  
501800   
8011000    
■特性資料
項目單位特性值
外觀密度kg/m39.5
熱傳導率W/m・K0.034
燃燒性HF−1
■機械特性
項目單位特性值
拉伸強度kPa148
伸展度24
壓縮應力25%kPa8.5

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BASO5-[50-1000/1]-[50-1000/1]
BASO10-[50-1000/1]-[50-1000/1]
BASO20-[50-1000/1]-[50-1000/1]
BASOS5-[50-1000/1]-[50-1000/1]
BASOS10-[50-1000/1]-[50-1000/1]
BASOS20-[50-1000/1]-[50-1000/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS有無背膠 厚度 T
(mm)
寬度 A
(mm)
長度 B
(mm)
6天~ 10無背膠550 ~ 100050 ~ 1000
6天~ 10無背膠1050 ~ 100050 ~ 1000
6天~ 10無背膠2050 ~ 100050 ~ 1000
6天~ 10附背膠550 ~ 100050 ~ 1000
6天~ 10附背膠1050 ~ 100050 ~ 1000
6天~ 10附背膠2050 ~ 100050 ~ 1000

Loading...

  1. 1

規格概要

斷熱隔音海綿:關聯圖像
・BASO隔音特性(垂直入射吸音率)

基本資訊

材質 海綿 等級・種類 美耐皿樹脂發泡體 顏色 淺灰
孔加工 無孔加工

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767