(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

單軸自動裝置 控制器EXRS-C21/C22用 動力傳輸線/訊號傳輸線

單軸自動裝置 控制器EXRS-C21/C22用 動力傳輸線/訊號傳輸線

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • Communication Cable
  • Power Cable

單軸自動裝置專用傳輸線,適用於保養用途。
Single Axis Robot Options / Maintenance Products - Power/Signal Cables

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

單軸自動裝置 控制器EXRS-C21/C22用 動力傳輸線/訊號傳輸線:關聯圖像

規格表

 
型號 傳輸線長度
EXRS−CT1

5

型式

種類 傳輸線長度 NT$基準單價 NT$折扣單價
1 pcs 2, 3 pcs 4, 5 pcs
EXRS−CM1 動力 3.5m:3      
5m:5      
10m:10      
EXRS−CR1
(標準)
訊號 3.5m:3      
5m:5      
10m:10      
EXRS−CR2
(耐彎曲)
3.5m:3      
5m:5      
10m:10      
型號
EXRS-CM1-3
EXRS-CM1-5
EXRS-CM1-10
EXRS-CR1-3
EXRS-CR1-5
EXRS-CR1-10
EXRS-CR2-3
EXRS-CR2-5
EXRS-CR2-10
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
傳輸線 傳輸線類型
7天~ -標準3.5m動力傳輸線
7天~ 4標準5m動力傳輸線
7天~ -標準10m動力傳輸線
7天~ -標準3.5m訊號傳輸線
7天~ -標準5m訊號傳輸線
7天~ -標準10m訊號傳輸線
7天~ -耐彎曲3.5m訊號傳輸線
7天~ -耐彎曲5m訊號傳輸線
7天~ -耐彎曲10m訊號傳輸線

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/周邊零件 周邊零件

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767