(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

單軸自動裝置RS系列用手持終端設備

單軸自動裝置RS系列用手持終端設備

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

單軸自動裝置用教導器。※不能使用於脈衝串控制器
Single Axis Robot Options / Maintenance Products - Handset Terminal

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
EXRS−H1
超過表中最大數量時交期另估。
型式EXRS−H1EXRS−HD1
緊急停止按鍵常閉接點(附鎖定機能)
防呆保護開關
3位置
啟動
開關
使用溫度0℃〜40℃
使用濕度35%〜85%RH(不可結露)
本體質量約450g
傳輸線長度3.5m
對應控制器EXRS−C1/C21/C22
型號
EXRS-H1
EXRS-HD1
型號數量折扣標準
出貨日
安全開關/傳輸方式
7天~
7天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/周邊零件 周邊零件

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767