(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

腳輪 附安全踏板

腳輪 附安全踏板

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 腳輪 附安全踏板
  • 腳輪 附安全踏板

附有比既有腳輪的煞車踏板更能夠確實踩踏的安全踏板。
Casters/Safety Pedal Type

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本體車輪軸承
材質表面處理材質(顏色)旋轉部車輪部
SPHC三價鉻酸鹽合成橡膠(黑)

規格表

型式車輪材質
CMTY130R
本體類型型式車輪
材質
AF1F2dr容許荷重
(N)
質量
(g)
NT$基準單價
TypeD
活動型CMTY130R
(橡膠)
17710582751110518001900
150198120948711520002150
活動
附大型踏板型
CMTYS13017710582751114518002330
150198120948715220002560

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CMTY130-R
CMTY150-R
CMTYS130-R
CMTYS150-R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝高度 H
(mm)
剎車 容許荷重
(daN)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
4天~ 10177180105105130
4天~ 10198200120120150
4天~ 10177雙制動器(旋轉+旋回)180105105130
4天~ 10198雙制動器(旋轉+旋回)200120120150

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

腳輪型 平板式活動 荷重範圍(daN) 140.01~220.00 車輪材質 合成橡膠
車輪特性 金屬零件材質 車輪寬度 B(mm) 40
荷重區分 中荷重 車輪部軸承

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767