(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

壓力開關

壓力開關

壓力開關

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MPSS6A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



規格表

型式
MDPSA
MPSS6A
型式NT$基準單價
TypeNo.
MPSS6A

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MPSS6A
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

規格概要

■ 特長
・內建磁簧開關的有接點型壓力開關。
・轉動旋鈕即可輕鬆設定動作壓力。此外,可透過LED顯示確認ON/OFF動作。
使用流體空氣
設定壓力範圍(MPa)0.1〜0.7
最高使用壓力(MPa)0.8
耐壓力(MPa)1.0
使用溫度範圍(℃)5〜60
管連接口徑R1/8
感應器開關磁簧開關(有接點型)
常時開啟/LED,ON時亮燈
引線長度1m
接點容量:AC85〜115V/DC5〜30V,25mA以下
質量185g
規格

使用範例

基本資訊

型式 壓力開關 額定壓力 (最大) 0.7Mpa 額定壓力(最小) 0.1MPa
配管口的種類 外螺牙 壓力的種類 標準 耐壓力(MPa) 1
使用溫度範圍(℃) 60:: 電源電壓的種類 DC 電源電壓(V) 5~30
配管連接方向

壓力開關的型號MPSS6A頁面。
記載關於型號MPSS6A之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 可以和水一起使用嗎?
回答: 本產品僅供空氣使用。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767