(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LED照明 極細彎曲懸臂

LED照明 極細彎曲懸臂

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • LED照明 極細彎曲懸臂
  • LED照明 極細彎曲懸臂
  • LED照明 極細彎曲懸臂

有極細懸臂,適用於裝置深處等狹窄處。
LED Spot Light - Ultra Fine Flexible

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

零件名稱材質
本體ABS樹脂
發光面環氧樹脂
懸臂不鏽鋼・黃銅(聚烯烴樹脂皮膜)
附屬品磁鐵橡膠磁鐵(鐵氧體)
*電纜線PVC

規格表

型式
LEDF1
型式顏色照度(勒克司lx)輸入電壓
(V)
輸入電流
(mA)
附屬品
磁鐵
吸附力
N{kgf}
消耗功率
(W)
溫度範圍
(℃)
色溫
(絕對溫度 K)
配光角度質量
(g)
NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.lx/0.25mlx/0.5m1~4 pcs5~50
LEDF
(極細彎臂)
1白色115334號電池3 pcs
(DC4.5)
2021.7{2.21}0.090~40650050°115
(包含電池)
2DC240.4880
3AC10028.6{2.91}0.5150
4AC2000.5150
關於各項目的詳細內容請參照P.1083之用語集。
訂購・安裝時,請先確認P.1084的「使用須知」。
由於LED元件的發光顏色・亮度會有誤差,即使型式相同,也可能會有發光顏色・亮度不同的情形。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LEDF1
LEDF2
LEDF3
LEDF4
型號數量折扣標準
出貨日
輸入電壓
(V)
4天~ 單4乾電池3 pcs(DC4.5)
4天~ DC24
4天~ AC100
4天~ AC200

Loading...

  1. 1

規格概要

■使用上的注意事項
當撓性管破損時請立刻停止使用。特別是AC100/200V型,破損時接觸人體可能造成觸電。
如需AC轉接器,請參閱P.1082。(僅限LEDF2)

基本資訊

形狀 定位型 IP(防塵防水) IP67 發光色 白色
形狀 極細彎曲懸臂 安裝方式 磁鐵 配光角(°) 50
外殼顏色 黑色 附屬品 磁鐵墊片

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767