(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
將T型固定部裝入擠型架溝槽內,旋轉90度,即可輕鬆安裝。能對應3mm・5mm兩種嵌板厚度。Panel Clamping Brackets
型式 |
HCBS8 |
型式 | 質量 | P 適用嵌板板厚 | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | |
Type | No. | 1~9 pcs | 10 | ||
HCBS | 5 | 2.6 | 3〜5 | ||
6 | 3.9 | ||||
8 | 6.3 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
材質 | 樹脂 | 材質 | 聚醯胺 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策