(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

濾網組件安裝角撐架

濾網組件安裝角撐架

在鋁擠型上安裝濾淨器組件時所使用的角撐架。
HEPA/ULPA-Mounting Brackets

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 SUS304

規格表

型式風量
HEPACF
HEPABLS6

10
型式適用擠型架
(系列)
適合螺栓・螺帽NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.螺栓螺帽1〜4 pcs5〜10
HEPABLS55系列SCB5−8HNTTSN5−5
66系列SCB5−10HNTTSN6−5
88系列SCB5−12HNTTSN8−5
8−458-45系列
過濾器的安裝螺栓,請使用過濾器購入時的附屬品。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HEPABLS5
HEPABLS6
HEPABLS8
HEPABLS8-45
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS對應板系列
4天~ 105系列
4天~ 106系列
4天~ 108系列
4天~ 108-45系列

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 濾清組件安裝支撐架

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767