(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鈦製尺寸自由指定板

金屬板・金屬塊

鈦製尺寸自由指定板

在加工性與強度之間擁有良好平衡,通用的鈦材料。
Configurable Plates - Titanium

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TIF-[5-300/0.1]-[5-300/0.1]-[2-36/0.1]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質純鈦2級TP340H

規格表

型式ABT
TIF255.3221.118.9
型式指定單位0.1mm
TypeABT
A≧B
TIF103006300228
■精密度基準 (最大值)
平行度(每100mm)0.02以下
平面度(每100mm)0.02以下
基準面直角度(每100mm)0.02以下
外圍倒角做C0.1左右的輕倒角

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
TIF-[5-300/0.1]-[5-300/0.1]-[2-36/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
8天~ 102 ~ 365 ~ 3005 ~ 300

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

加工方法 6面銑面 (6F)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767