(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

杜拉鋁板 -A2017P- 尺寸自由指定型

杜拉鋁板 -A2017P- 尺寸自由指定型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】・A2017P板件的固定尺寸品。【加工方法】側面銑面(4F)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 A2017P−T351
(T=5・6含T3)

規格表

型式ABT
ALD
30010015
型式A
單位1mm
B
單位1mm
NT$基準單價
T5・6T8・10T12・15T20T25T30
ALDS
(尺寸自由指定)
25502550
51752550
5175
761002550
5175
76100

型式A
單位1mm
T
B
5681012152025303540
ALD
(尺寸自由指定)
100200100
201300
301500
101250125
251500
126300150
301500
151300160
301500
161500200
201500250
251500300
ALDT
(尺寸自由指定)
501800125
501800150
501800160
501800200
501800250
501800300
3501200350
4001200400
4501200450
5001200500
6001200600
8001200800

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ALD-[100-500/1]-[100,​125,​150,​160,​200,​250,​300]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40]
ALDS-[25-100/1]-[25-100/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
ALDT-[350-1200/1]-[125,​150,​160,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​800]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
4天~ 105 ~ 40100 ~ 500100 ~ 300
4天~ 105 ~ 3025 ~ 10025 ~ 100
6天~ 105 ~ 40350 ~ 1200125 ~ 800

Loading...

  1. 1

規格概要

■精密度基準
●平面度每1000mm為2以下
●T的尺寸公差 5 6 8 10 12・15 20 25 30・35 40
±0.35 ±0.45 ±0.5 ±0.6 ±0.7 ±0.8 ±0.9 ±1.0 ±1.1
●A・B的尺寸公差 25〜100 101〜250 251〜1000 1001〜
±0.2 ±0.25 ±0.4 ±1.0
●基準面直角度每100mm為0.015以下
●外圍倒角C0.3以下
 

基本資訊

加工方法 側面銑面 (4F) 材質 A2017P

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767