(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

腳輪 超低床輕量型

腳輪 超低床輕量型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Casters/Ultra Low Profile and Lightweight
【特色】比既有商品高度更低、更輕量化的腳輪。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型式本體車輪墊片軸承
TypeD材質表面處理材質(顏色)材質旋轉部車輪部
CGJF65SPHC三價鉻酸鹽酚醛(黑)
65A特殊強化塑膠(黑)
75A
75酚醛(黑)
CGJFM65MC尼龍(藍)
75
CGJFD65導電性MC尼龍(黑)
75

規格表

型式
CGJF65A
本體
類型
型式dr容許荷重(N)質量
(g)
NT$基準單價
TypeD塑膠酚醛MC尼龍導電性
MC尼龍
CGJF
(塑膠・酚醛)
CGJFM
(MC尼龍)
CGJFD
(導電性MC尼龍)
活動CGJF
(塑膠・酚醛)
CGJFM
(MC尼龍)
CGJFD
(導電性MC尼龍)
658810.557300030003000750
65A3000
759861300030003000850
75A3000

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CGJF65
CGJF65A
CGJF75
CGJF75A
CGJFD65
CGJFD75
CGJFM65
CGJFM75
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝高度 H
(mm)
車輪材質 車輪特性 車輪徑 D
(φ)
4天~ 1088[樹脂] 酚醛樹脂65
4天~ 1088[塑膠] 特殊強化塑膠65
4天~ 1098[樹脂] 酚醛樹脂75
4天~ 1098[塑膠] 特殊強化塑膠75
4天~ 1088[尼龍] 導電性MC尼龍防靜電65
4天~ 1098[尼龍] 導電性MC尼龍防靜電75
4天~ 1088[尼龍] MC尼龍65
4天~ 1098[尼龍] MC尼龍75

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

腳輪型 平板式活動 特性 低床 荷重範圍(daN) 220.01~320.00
剎車 容許荷重(daN) 300 金屬零件材質
安裝孔間距 長邊方向(mm) 71 安裝孔間距 短邊方向(mm) 71 板長度(mm) 90
板寬度(mm) 90 車輪寬度 B(mm) 38 荷重區分 中重荷重
車輪部軸承

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767