(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

衛生級壓力計

衛生級壓力計

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】・能選擇壓力範圍的衛生級壓力計。・壓力範圍(MPa)有0.25、0.4、0.6、1.0。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式壓力範圍
SNSGR1S
SNPRG2S
SNSHB1S
1.0
型式壓力範圍
(MPa)
ABdNT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.1〜2 pcs3〜5
SNPRG1S0.25
0.4
0.6
1.0
50.543.5
1.5S34
2S6456.547
精密度:±1.6%FS
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SNPRG1S-0.4
SNPRG1S-0.6
SNPRG1S-0.25
SNPRG1S-1.0
SNPRG1.5S-0.4
SNPRG1.5S-0.6
SNPRG1.5S-0.25
SNPRG1.5S-1.0
SNPRG2S-0.4
SNPRG2S-0.6
SNPRG2S-0.25
SNPRG2S-1.0
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑 A
(φ)
No.尺寸 壓力範圍
(MPa)
4天~ 1050.51S0.4
4天~ 1050.51S0.6
4天~ 1050.51S0.25
4天~ 1050.51S1.0
4天~ 1050.51.5S0.4
4天~ 1050.51.5S0.6
4天~ 1050.51.5S0.25
4天~ 1050.51.5S1.0
4天~ 10642S0.4
4天~ 10642S0.6
4天~ 10642S0.25
4天~ 10642S1.0

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767