(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

聚氯乙烯接頭 接著劑

聚氯乙烯接頭 接著劑

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 聚氯乙烯接頭 接著劑
  • 聚氯乙烯接頭 接著劑

容易處理,防漏性佳的聚氯乙烯管。
PVC Pipe Fittings/TS Fittings/Adhesive

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
PVCHSB20
PVCHBN100
型式容量(g)NT$基準單價
TypeNo.1〜20 pcs
PVCTBN100100
500500

型式容量(g)NT$基準單價
TypeNo.1〜20 pcs
PVCHBN100100
500500
超過表中最大數量時請至WOS確認。
型號
PVCHBN100
PVCHBN500
PVCTBN100
PVCTBN500
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 容量
(g)
10天~ 10[氯乙烯] 耐衝擊性硬質聚氯乙烯100
10天~ 10[氯乙烯] 耐衝擊性硬質聚氯乙烯500
10天~ 10[氯乙烯] 硬質聚氯乙烯100
10天~ 10[氯乙烯] 硬質聚氯乙烯500

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 接頭

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767