(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

橡膠用瞬間黏著劑

橡膠用瞬間黏著劑

Moment Adhesives for Rubber for Silicon
為能夠一次用盡的大小的橡膠用瞬間黏著劑。
【特色】
・瞬間黏著橡膠和鐵、不鏽鋼(矽膠、聚氨酯橡膠除外)。
・橡膠之間也可黏著。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
BONDR
型式適用橡膠材質容量初期硬化時間主成分NT$基準
單價
TypeNo.
BONDRNBR合成橡膠・CR合成橡膠・
EPDM合成橡膠・IIR合成橡膠・氟素橡膠
20g10秒α−氰基丙烯酸酯
S矽膠100g12小時矽膠
請注意BONDS(矽膠用黏著劑)在特性上,初期硬化時間較長。
■黏著強度資料
將基材與SUS板黏貼後以180°剝離測試進行測量
黏著強度單位:N/25mm寬
條件BONDRBONDS
NBR合成橡膠CR合成橡膠EPDM合成橡膠IIR合成橡膠氟素橡膠矽膠
室溫×20分鐘40508070451以下
室溫×72小時505080705020
80℃×48小時404080705040
●BONDR的特長
可瞬間黏接橡膠與鐵・不鏽鋼。(矽膠・優力膠除外)也可用於橡膠之間的黏接。
・調整了黏著劑的黏度,以減少滴落。
・可用附屬的塗抹用噴嘴(前端0.5〜0.6mm)塗抹細部。
型號
BONDR
BONDS
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS本體材質
4天~ 10α-氰丙烯酸酯(主成份)
6天~ 10矽膠(主成份)

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767