(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

感溫器 Y端子型

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
MSNY4
MSNY
熱電偶種類K熱電偶
精密度JIS 等級2
測溫接點接地型
測溫範圍0〜150℃
矽膠軟管
耐熱溫度
150℃
引線
(使用溫度範圍)
玻璃棉被覆
(0〜150℃)
型式端子對應螺牙尺寸NT$基準單價
TypeNo.
MSNY4M4 
5M5 
型號
MSNY4
MSNY5
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS端子尺寸
4天~ 104(M4)
4天~ 105(M5)

Loading...

  1. 1

規格概要

■特長:不必完全鬆開安裝螺絲也可以安裝‧替換。

使用範例

基本資訊

型式 熱電偶 熱電偶的種類 K 特性 標準型
感應器形狀 無護套・保護管 安裝部形狀 附壓接端子 端子部形狀 引線直出型/Y型壓接端子
元件數量 1 引線長度 F(m) 2 測量對象 感溫器
測溫接點 接地型 使用溫度範圍(℃) 0~150 導線外皮材質 玻璃棉

常見問題 ( FAQ )

質問: MSNY 和 MFMT 的導線有區別嗎?
回答: MSNY 的導線採用玻璃棉被覆,MFMT 的導線採用矽膠塗層。 MFMT 更耐彎曲。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767