(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

感溫器 連接器型

感溫器 連接器型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Temperature Sensors - Connector, K-Thermocouple

(i)請注意

  • 商品無PT管牙設計,不適用於液體氣密場所。如需使用於液體氣密場所,請參考型號TCKT、TCPT。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

MCNF・MCNM
熱電偶種類K熱電偶
精密度JIS 等級2
測溫接點非接地型
測溫
範圍
φ1.60〜650℃
φ3.20〜750℃
材質護套SUS316
連接器PPS
連接器耐熱溫度220℃
引線
(使用溫度範圍)
玻璃棉被覆
(0〜150℃)

規格表

型式L
MSWK3.2
MFLS5.3

100
200

型式F
MCNMF2
■護套端(K熱電偶)
型式L
選擇
NT$基準單價
TypeDL300L500
MCNF1.6300
500
3.2
■引線端
型式F
選擇(單位:m)
NT$基準單價
F2F4
MCNM2
4
型號
MCNF1.6-300
MCNF1.6-500
MCNF3.2-300
MCNF3.2-500
MCNM-F2
MCNM-F4
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 熱電偶的種類 特性 感應器形狀 端子部形狀 元件數量 護套・保護管材質 護套・保護管徑 d
(φ)
護套・保護管長度 L
(mm)
引線長度 F
(m)
測量對象 測溫接點 使用溫度範圍
(℃)
導線外皮材質 連接器種類
4天~ 10熱電偶K標準型直柱引線直出型/連接器1不鏽鋼1.6300-感溫器非接地型0~150-護套側
4天~ 10熱電偶K標準型直柱引線直出型/連接器1不鏽鋼1.6500-感溫器非接地型0~150-護套側
4天~ 10熱電偶K標準型直柱引線直出型/連接器1不鏽鋼3.2300-感溫器非接地型0~150-護套側
4天~ 10熱電偶K標準型直柱引線直出型/連接器1不鏽鋼3.2500-感溫器非接地型0~150-護套側
4天~ 10其他相關零件---引線直出型/Y型壓接端子----2---玻璃棉導線側
4天~ 10其他相關零件---引線直出型/Y型壓接端子----4---玻璃棉導線側

Loading...

  1. 1

規格概要

■特長:斷線時只要交換引線一端即可,特別適合不方便拔除護套的環境使用。

基本資訊

安裝部形狀 連接器

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767