(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

自動溫度調節器

自動溫度調節器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

藉由封入感熱部中的高膨脹係數液體來ON、OFF接點,以此進行溫度控制。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 毛細管・感熱部 : SUS316
襯套・接頭:BS+鍍鎳
本體周圍最高溫度:120℃

規格表

型式
THRML
THRMB1
THRMPH
型式dLL1測定溫度範圍開關
溫度差
感溫器
最低溫度
感溫器
最高溫度
NT$基準單價
TypeNo.1〜4 pcs
THRML67811330〜110℃±4.5℃−10℃120℃
4579150〜320℃±10℃330℃
毛細管最小彎曲半徑為5mm。 超過表中最大數量時請至WOS確認。
恆溫器非做溫度控制用,請以防止過熱為目的使用。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
THRMH
THRML
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS感應器最高溫度
(℃)
4天~ 10H(330)
4天~ 10L(120)

Loading...

  1. 1

規格概要

■特長
 藉由封入感熱部的高熱膨脹係數液體來ON・OFF接點,進行溫度控制。
■規格
  ・ 顯示溫度:OFF值(端子1-2間)
  ・ 開關容量:1−2 電阻負荷 16A 1−4 電阻負荷 8A
感應負荷 2.6A 感應負荷 0.6A
電壓 250V 電壓 250V

使用範例

基本資訊

型式 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767