(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

吸附固定器(附吸盤) 直接安裝固定式 小型(J形)

吸附固定器(附吸盤) 直接安裝固定式 小型(J形)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】・直接安裝固定式的小型吸附固定器(J形)。【材質】・橡膠系。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type附屬品吸盤形狀吸盤材質
MVPJN吸盤VPJN小型NBR合成橡膠
MVPJSVPJS導電性矽膠
MVPJFVPJF氟素橡膠
金屬零件材質  黃銅  表面處理 鍍無電解鎳

規格表

型式
MVPJN4
 
型式dNT$基準單價
1~20 pcs
Type吸盤材質No.MVPJNMVPJSMVPJF
MVPJ
(小型)
N
S
F
0.70.7   
11   
1.51.5   
22   
33   
44   
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MVPJF0.7
MVPJF1
MVPJF1.5
MVPJF2
MVPJF3
MVPJF4
MVPJN0.7
MVPJN1
MVPJN1.5
MVPJN2
MVPJN3
MVPJN4
MVPJS0.7
MVPJS1
MVPJS1.5
MVPJS2
MVPJS3
MVPJS4
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS橡膠系材質 環境 顏色 耐熱溫度、高溫使用極限溫度、低溫使用極限溫度
(℃)
外徑 (d)
(φ)
4天~ 10氟素橡膠標準 / 耐油性 / 耐熱性 / 耐藥性 / 耐候性-10~2300.7
4天~ 10氟素橡膠標準 / 耐油性 / 耐熱性 / 耐藥性 / 耐候性-10~2301
4天~ 10氟素橡膠標準 / 耐油性 / 耐熱性 / 耐藥性 / 耐候性-10~2301.5
4天~ 10氟素橡膠標準 / 耐油性 / 耐熱性 / 耐藥性 / 耐候性-10~2302
4天~ 10氟素橡膠標準 / 耐油性 / 耐熱性 / 耐藥性 / 耐候性-10~2303
4天~ 10氟素橡膠標準 / 耐油性 / 耐熱性 / 耐藥性 / 耐候性-10~2304
4天~ 10[NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準 / 耐油性-30~1100.7
4天~ 10[NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準 / 耐油性-30~1101
4天~ 10[NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準 / 耐油性-30~1101.5
當日可能 10[NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準 / 耐油性-30~1102
當日可能 10[NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準 / 耐油性-30~1103
當日可能 10[NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準 / 耐油性-30~1104
4天~ 10[矽膠] 導電性矽膠標準 / 耐油性-30~1100.7
4天~ 10[矽膠] 導電性矽膠標準 / 耐油性-30~1101
4天~ 10[矽膠] 導電性矽膠標準 / 耐油性-30~1101.5
4天~ 10[矽膠] 導電性矽膠標準 / 耐油性-30~1102
4天~ 10[矽膠] 導電性矽膠標準 / 耐油性-30~1103
當日可能 10[矽膠] 導電性矽膠標準 / 耐油性-30~1104

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

吸盤種類 固定座組 吸盤形狀 小型 安裝方式 插入式
材質 橡膠系 連接螺紋種類 外螺紋

常見問題 ( FAQ )

質問: 真空吸附的特徵有哪些?
回答: 構造比較簡單,可通過回路傳送工件;只要有可吸附的面便可使用;無需正確定位;以小型為主,備有豐富的種類等。
質問: 小型吸盤的定義是什麽?
回答: 是指不損傷微小器件並可進行可靠吸附與拆卸為目的而開發的吸盤。除用於芯片焊接器,IC分佈控制器等半導體生產、檢查外,還可用於貼片裝置的器件吸附。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767