(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

門用腳輪組

門用腳輪組

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Caster Kits for Doors
【特色】門用腳輪組。
【材質】
・板件:SS400,三價鉻酸鹽。
・腳輪:橡膠。
・腳輪輪架:SPHC,三價鉻酸鹽。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 板:SS400 三價鉻酸鹽
腳輪:SPHC 三價鉻酸鹽
橡膠車輪

規格表

型式
SQCM6
型式適用擠型架腳輪
容許荷重
N
質量
(g)
NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.1〜9 pcs10〜20
SQCM630mm方形350160
840mm方形
超過表中最大數量時請至WOS確認。

No.構成零件
板本體專用腳輪安裝擠型架
BWTdD數量安裝螺栓數量螺帽數量
630156750681SCB6−142HNTP6−62
840208.5SCB8−18HNTP8−8

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SQCM6
SQCM8
型號數量折扣標準
出貨日
適用擠型架尺寸
4天~ 30mm方形
4天~ 40mm方形

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 門用 種類 零件

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767