(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

小徑定位銷 附頭緣・壓入型

小徑定位銷 附頭緣・壓入型

銷徑為φ4以下的定位銷。前端有4種形狀可供選擇。
Small Diameter Locating Pin - Shouldered, Press Fit

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質硬度Type
公差固定公差選擇
平面球面錐形R錐形平面球面錐形R錐形
相當於SK95(SK4)50〜58HRCSFSSTSPSSTSTSSTSXSSTSFPSTSPPSTSTPST
SUS304SFSSSSPSSSSTSSSSXSSSSFPSSSPPSSSXPSS

規格表

型式LPBHTE
SXSSS4L10.0P6.2B5.0H8.0T3.0E3.0
SPPSTPP2L8.0P2.0B4.0H3.5T5.0
型式LPBHTE
SPSNT3L3.5P2.5B10.5H4.2T5.5
SXPNSQR2L2.0P3.2B8.0H4.00T3.0E3.0
■公差固定型
型式D D尺寸公差
m6
L
指定單位0.5mm
P
指定單位0.1mm
P尺寸
公差
B
指定單位0.5mm
H
指定單位0.1mm

指定單位0.5mm
E
指定單位0.5mm
(僅限錐形)
R
平面
SFSST
SFSSS
球面SPSST
SPSSS
錐形R
STSST
STSSS
錐形
SXSST
SXSSS
1+0.008
+0.002
2.0~5.01.0~2.90
−0.01
1.0~10.01.1~3.01.0~10.00.5~5.00.2
24.0~10.01.0~4.01.0~30.02.1~7.01.0~20.00.2
36.0~10.01.5~6.03.1~8.00.3
4+0.012
+0.004
8.0~10.02.0~7.04.1~9.00.4
P<H D<H 球面時,Bー1≧P/2 錐形R時,Bー1≧1.85Pー2.75R 錐形時,B≧E+1 P≧E
■公差選擇型
型式L
指定單位0.1mm
P
指定單位0.01mm
B
指定單位0.1mm
H
指定單位0.01mm

指定單位0.1mm
E
指定單位0.5mm
(僅限錐形)
R
TYPED公差選擇P公差選擇D
平面
SFPST
SFPSS
球面SPSST
SPPSS
錐形R
STPST
錐形

SXPSS
P +0.005
 0
Q
±0.002
R  0
−0.005
P +0.005
 0
Q
±0.002
R  0
−0.005
12.0~5.01.00~2.901.0~10.01.10~3.001.0~10.00.5~5.00.2
24.0~10.01.00~4.001.0~30.02.10~7.001.0~20.00.2
36.0~10.01.50~6.003.10~8.000.3
48.0~10.02.00~7.004.10~9.000.4
P<H D<H 球面時,Bー1≧P/2 錐形R時,Bー1≧1.85Pー2.75R 錐形時,B≧E+1 P≧E

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SFPSSPP1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSSPP2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSPP3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSPP4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSPQ1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSSPQ2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSPQ3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSPQ4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSPR1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSSPR2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSPR3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSPR4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSQP1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSSQP2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSQP3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSQP4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSQQ1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSSQQ2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSQQ3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSQQ4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSQR1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSSQR2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSQR3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSQR4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSRP1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSSRP2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSRP3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSRP4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSRQ1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSSRQ2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSRQ3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSRQ4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSRR1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSSRR2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSRR3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSRR4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTPP1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSTPP2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTPP3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTPP4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTPQ1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSTPQ2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTPQ3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTPQ4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTPR1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSTPR2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTPR3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTPR4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTQP1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSTQP2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTQP3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTQP4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTQQ1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSTQQ2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTQQ3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTQQ4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTQR1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSTQR2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTQR3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTQR4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側前端型 材質 定位側外徑 P
(φ)
定位側外徑公差 安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 安裝部長度 L
(mm)
錐形長度 E
(mm)
定位側長度 B
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041 ~ 2.90.005/010.005/02 ~ 5-1 ~ 101.1 ~ 31 ~ 10
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041 ~ 40.005/020.005/04 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 60.005/030.005/06 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3042 ~ 70.005/040.005/08 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041 ~ 2.9±0.00210.005/02 ~ 5-1 ~ 101.1 ~ 31 ~ 10
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041 ~ 4±0.00220.005/04 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 6±0.00230.005/06 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3042 ~ 7±0.00240.005/08 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041 ~ 2.90/-0.00510.005/02 ~ 5-1 ~ 101.1 ~ 31 ~ 10
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041 ~ 40/-0.00520.005/04 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 60/-0.00530.005/06 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3042 ~ 70/-0.00540.005/08 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041 ~ 2.90.005/01±0.0022 ~ 5-1 ~ 101.1 ~ 31 ~ 10
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041 ~ 40.005/02±0.0024 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 60.005/03±0.0026 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3042 ~ 70.005/04±0.0028 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041 ~ 2.9±0.0021±0.0022 ~ 5-1 ~ 101.1 ~ 31 ~ 10
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041 ~ 4±0.0022±0.0024 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 6±0.0023±0.0026 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3042 ~ 7±0.0024±0.0028 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041 ~ 2.90/-0.0051±0.0022 ~ 5-1 ~ 101.1 ~ 31 ~ 10
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041 ~ 40/-0.0052±0.0024 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 60/-0.0053±0.0026 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3042 ~ 70/-0.0054±0.0028 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041 ~ 2.90.005/010/-0.0052 ~ 5-1 ~ 101.1 ~ 31 ~ 10
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041 ~ 40.005/020/-0.0054 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 60.005/030/-0.0056 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3042 ~ 70.005/040/-0.0058 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041 ~ 2.9±0.00210/-0.0052 ~ 5-1 ~ 101.1 ~ 31 ~ 10
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041 ~ 4±0.00220/-0.0054 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 6±0.00230/-0.0056 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3042 ~ 7±0.00240/-0.0058 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041 ~ 2.90/-0.00510/-0.0052 ~ 5-1 ~ 101.1 ~ 31 ~ 10
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041 ~ 40/-0.00520/-0.0054 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 60/-0.00530/-0.0056 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10平面[不銹鋼] SUS3042 ~ 70/-0.00540/-0.0058 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10平面[鋼] 相當於SK95(SK4)1 ~ 2.90.005/010.005/02 ~ 5-1 ~ 101.1 ~ 31 ~ 10
6天~ 10平面[鋼] 相當於SK95(SK4)1 ~ 40.005/020.005/04 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10平面[鋼] 相當於SK95(SK4)1.5 ~ 60.005/030.005/06 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10平面[鋼] 相當於SK95(SK4)2 ~ 70.005/040.005/08 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10平面[鋼] 相當於SK95(SK4)1 ~ 2.9±0.00210.005/02 ~ 5-1 ~ 101.1 ~ 31 ~ 10
6天~ 10平面[鋼] 相當於SK95(SK4)1 ~ 4±0.00220.005/04 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10平面[鋼] 相當於SK95(SK4)1.5 ~ 6±0.00230.005/06 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10平面[鋼] 相當於SK95(SK4)2 ~ 7±0.00240.005/08 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10平面[鋼] 相當於SK95(SK4)1 ~ 2.90/-0.00510.005/02 ~ 5-1 ~ 101.1 ~ 31 ~ 10
6天~ 10平面[鋼] 相當於SK95(SK4)1 ~ 40/-0.00520.005/04 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10平面[鋼] 相當於SK95(SK4)1.5 ~ 60/-0.00530.005/06 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10平面[鋼] 相當於SK95(SK4)2 ~ 70/-0.00540.005/08 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10平面[鋼] 相當於SK95(SK4)1 ~ 2.90.005/01±0.0022 ~ 5-1 ~ 101.1 ~ 31 ~ 10
6天~ 10平面[鋼] 相當於SK95(SK4)1 ~ 40.005/02±0.0024 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10平面[鋼] 相當於SK95(SK4)1.5 ~ 60.005/03±0.0026 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10平面[鋼] 相當於SK95(SK4)2 ~ 70.005/04±0.0028 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10平面[鋼] 相當於SK95(SK4)1 ~ 2.9±0.0021±0.0022 ~ 5-1 ~ 101.1 ~ 31 ~ 10
6天~ 10平面[鋼] 相當於SK95(SK4)1 ~ 4±0.0022±0.0024 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10平面[鋼] 相當於SK95(SK4)1.5 ~ 6±0.0023±0.0026 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10平面[鋼] 相當於SK95(SK4)2 ~ 7±0.0024±0.0028 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20
6天~ 10平面[鋼] 相當於SK95(SK4)1 ~ 2.90/-0.0051±0.0022 ~ 5-1 ~ 101.1 ~ 31 ~ 10
6天~ 10平面[鋼] 相當於SK95(SK4)1 ~ 40/-0.0052±0.0024 ~ 10-1 ~ 302.1 ~ 71 ~ 20
6天~ 10平面[鋼] 相當於SK95(SK4)1.5 ~ 60/-0.0053±0.0026 ~ 10-1 ~ 303.1 ~ 81 ~ 20
6天~ 10平面[鋼] 相當於SK95(SK4)2 ~ 70/-0.0054±0.0028 ~ 10-1 ~ 304.1 ~ 91 ~ 20

Loading...

基本資訊

基本形狀 附頭緣 導入側先端形狀 導入側樣式
安裝側形狀 直柱(壓入) 表面處理 熱處理

常見問題 ( FAQ )

質問: 小徑定位銷會生銹嗎?如果會,是否有什麽措施可以防止?
回答: 無表面處理和非SUS3系列材質的小徑定位銷會生銹,建議定期塗防銹油進行保養或者購買有表面處理的定位銷,在通常大氣環境中可以防銹。
質問: 目錄記載規格以外的形狀、尺寸能否訂作?
回答: 部分可以特注訂作。訂作需有圖面並且達到一定數量。詳情可諮詢msm_techsupport@misumi-tw.com.tw
質問: 小徑定位銷品質管理時,是否採取全數檢查?
回答: 除對主要工序進行全數檢查外, 最後出貨時也進行全數檢查。
質問: 小徑定位銷是在哪裏製作的?
回答: 經濟品原則上在中國製作。精度較高,表面處理工序複雜的産品在日本製作。
質問: 小徑定位銷産品形狀很多一般推薦哪一種?
回答: 直柱標準型,相比較於其他的規格形狀,價格優惠並且使用廣泛。
質問: 小零件中的定位銷和一般的定位銷有何區別?
回答: 小零件中也有定位銷産品,該産品一般用於兩塊板的定位,一般不會拆除。該本章節定位銷爲夾治具使用,會經常插拔定位。
質問: 定位銷是在哪裏製作的?
回答: 經濟品原則上在中國製作。精度較高,表面處理工序複雜的産品在日本製作。
質問: 目錄記載規格以外的形狀、尺寸能否訂作?
回答: 部分可以特注訂作。訂作需有圖面並且達到一定數量。詳情可諮詢msm_techsupport@misumi-tw.com.tw
質問: 定位銷産品形狀很多一般推薦哪一種?
回答: 大頭壓入型,價格低廉並且段差處可以控制安裝高度。
質問: 小零件中的定位銷和一般的定位銷有何區別?
回答: 小零件中也有定位銷産品,該産品一般用於兩塊板的定位,一般不會拆除。該本章節定位銷爲夾治具使用,會經常插拔定位。

查看其他常見問題 ( 7件 ) 關閉

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767