(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

平板 研磨平鋼

平板 研磨平鋼

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

於長邊裁切面進行銑刀加工的平棒
Flat Bar / Cold-Rolled Square Flat Steel Bars

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

種類型式材質
平鋼FSSSS400D
FSCS45CD
FSSSSUS304D
FSSAA6063S

規格表

型式ABT
FSC
560259
■ FSS(材質SS400D)價格
A
單位1mm
T
B
56910121619222530
30 5016
51 150
151 300
301 800
30 5022
51 150
151 300
301 800
30 5025
51 150
151 300
301 800
30 5032
51 150
151 300
301 800
30 5038
51 150
151 300
301 800
30 5050
51 150
151 300
301 800
30 5060
51 150
151 300
301 800
30 5075
51 150
151 300
301 800
30 50100
51 150
151 300
301 800
30 50125
51 150
151 300
301 800
■ FSC(材質S45CD)價格
A
單位1mm
T
B
569121619222530
30~ 5016
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 5022
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 5025
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 5032
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 5038
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 5050
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 5060
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 5075
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 50100
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 50125
51~ 150
151~ 300
301~ 800
■ FSSS(材質SUS304D)價格
A
單位1mm
T
B
56910121619222530
30 5015
51 150
151 300
301 800
30 5020
51 150
151 300
301 800
30 5025
51 150
151 300
301 800
30 5032
51 150
151 300
301 800
30 5038
51 150
151 300
301 800
30 5050
51 150
151 300
301 800
30 5065
51 150
151 300
301 800
30 50100
51 150
151 300
301 800
30 50125
51 150
151 300
301 800
■ FSSA(材質A6063S)價格
A
單位1mm
T
B
568101215202530
30~ 5015
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 5020
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 5030
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 5040
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 5050
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 5060
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 50100
51~ 150
151~ 300
301~ 800
■精密度基準
項目FSS・FSCFSSSFSSA
◯T尺寸公差
5・69・1012・1619〜30
0000
−0.18−0.22−0.27−0.3

56891012151619304050
00000
−0.18−0.22−0.27−0.3−0.39
5・69・1012・1619〜30
0000
−0.3−0.22−0.27−0.33

56891012151619304050
00000
−0.3−0.22−0.27−0.33−0.39
5・68〜121520・2530
±0.27±0.3±0.35±0.38±0.45

5681215162025304050
±0.27±0.3±0.35±0.38±0.450
−0.39
◯A尺寸公差±0.15±0.15±0.15
◯B尺寸公差
16 〜25 〜50 〜60 〜100 〜125
0 0 0 0 0 0
−0.18 −0.21 −0.25 −0.3 −0.35 −0.4

16 ~25 ~50 ~60 ~100 ~125
0 0 0 0 0 0
−0.18 −0.21 −0.25 −0.3 −0.35 −0.4
15 〜25 〜50 〜125
0 0 0 0
−0.27 −0.33 −0.39 −0.73

15 ~25 ~50 ~60 ~125
0 0 0 0 0
−0.27 −0.33 −0.39 −0.46 −0.73
15 〜20 〜30 〜50 〜100
±0.35 ±0.38 ±0.45 ±0.54 ±0.92

15 ~20 ~30 ~50 ~100
±0.35 ±0.38 ±0.45 ±0.54 ±0.92
◯彎曲每100mm為0.1以下每100mm為0.1以下每100mm為0.1以下
◯裁切面倒角C0.1~0.3C0.1~0.3C0.1~0.3

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FSC-[30-800/1]-[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-[5,​6,​9,​12,​16,​19,​22,​25,​30]
FSS-[30-800/1]-[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-[5,​6,​9,​10,​12,​16,​19,​22,​25,​30]
FSSA-[30-800/1]-[15,​20,​30,​40,​50,​60,​100]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
FSSS-[30-800/1]-[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-[5,​6,​9,​10,​12,​16,​19,​22,​25,​30]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
5天~ 10[構造用鋼・碳鋼] S45C5 ~ 3030 ~ 80016 ~ 125
5天~ 10[構造用鋼・碳鋼] SS4005 ~ 3030 ~ 80016 ~ 125
5天~ 10[鋁] A6063S5 ~ 3030 ~ 80015 ~ 100
5天~ 10[不銹鋼] SUS3045 ~ 3030 ~ 80015 ~ 125

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

加工方法 精軋平鋼 (FB)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767