(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

圓形板

圓形板

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

圓形板 材質:SS400・SUS303・A5052P・A2017P
Circular Plates - Standard Grade / Precision Grade

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

■一般級
Type材質
標準尺寸尺寸自由指定
ENPMHENPM(鋼) SS400
ENPNHENPN(鋁) A5052P-H112
ENPDHENPD(杜拉鋁) A2017P-T351
ENPGHENPG(不鏽鋼) SUS303
外圍倒角C0.5以下
■精密級
Type材質
標準尺寸尺寸自由指定
ENPSHENPS(鋼) SS400
ENPAHENPA(鋁) A5052P-H112
ENPJHENPJ(杜拉鋁) A2017P-T351
ENPUHENPU(不鏽鋼) SUS303
外圍倒角C0.5以下

規格表

型式Dd
ENPNH152008
ENPN1967018
■一般級‧標準尺寸
型式Dd
指定單位1mm
T
尺寸公差
NT$基準單價
TypeT選擇D100D150D200D300
ENPMH
(SS400)
10100
150
200
300
0・350±0.6
15±0.7
ENPNH
(A5052P)
10100
150
200
300
0・350±0.6
15±0.7
ENPDH
(A2017P)
10100
150
200
300
0・350±0.6
15±0.7
ENPGH
(SUS303)
10100
150
200
300
0・350±0.6
15±0.7
■精密級‧標準尺寸
型式Dd
指定單位1mm
B
平行度
NT$基準單價
TypeT選擇D100D150D200D300
ENPSH
(SS400)
10100
150
200
300
0・3500.012
15
ENPAH
(A5052P)
10100
150
200
300
0・3500.03
150.05
ENPJH
(A2017P)
10100
150
200
300
0・3500.03
150.05
ENPUH
(SUS303)
10100
150
200
300
0・3500.03
150.05
■一般級・尺寸自由指定
型式指定單位1mmT
尺寸
公差
NT$基準單價
TypeTDd
d≦D×0.8
D50

200
D201

300
D300

400
D401

500
D501

600
D601

700
D701

800
ENPM
(SS400)
89502000・350±0.2
10506000・3100
1115
1620100800
2125
2630
ENPN
(A5052P)
89502000・350±0.2
101008000・3100±0.6
1114±0.2
15±0.7
1619±0.2
20±0.8
2124±0.2
25±0.9
2629±0.2
30±1.0
ENPD
(A2017P)
89502000・350±0.2
101008000・3100±0.6
1114±0.2
15±0.7
1619±0.2
20±0.8
2124±0.2
25±0.9
2629±0.2
30±1.0
ENPG
(SUS303)
89502000・350±0.2
10503000・3100
1115
1620
2125
2630
■精密級・尺寸自由指定
型式指定單位1mmB


NT$基準單價
TypeTDd
d≦D×0.8
D50

200
D201

300
D300

400
D401

500
D501

600
D601

700
D701

800
ENPS
(SS400)
89502000・31000.012
1050600
1115
1620100800
2125
2630
ENPA
(A5052P)
89502000・31000.03
10100800
11140.05
15
16190.07
20
21240.09
25
26290.11
30
ENPJ
(A2017P)
89502000・31000.03
1050600
11140.05
15
16191008000.07
20
21240.09
25
26290.11
30
ENPU
(SUS303)
89502000・31000.03
1050300
11150.05
16200.07
21250.09
26300.11

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ENPA8-[50-200/1]-0
ENPA8-[50-200/1]-[3-100/1]
ENPA9-[50-200/1]-0
ENPA9-[50-200/1]-[3-100/1]
ENPA10-[100-800/1]-0
ENPA10-[100-800/1]-[3-100/1]
ENPA11-[100-800/1]-0
ENPA11-[100-800/1]-[3-100/1]
ENPA12-[100-800/1]-0
ENPA12-[100-800/1]-[3-100/1]
ENPA13-[100-800/1]-0
ENPA13-[100-800/1]-[3-100/1]
ENPA14-[100-800/1]-0
ENPA14-[100-800/1]-[3-100/1]
ENPA15-[100-800/1]-0
ENPA15-[100-800/1]-[3-100/1]
ENPA16-[100-800/1]-0
ENPA16-[100-800/1]-[3-100/1]
ENPA17-[100-800/1]-0
ENPA17-[100-800/1]-[3-100/1]
ENPA18-[100-800/1]-0
ENPA18-[100-800/1]-[3-100/1]
ENPA19-[100-800/1]-0
ENPA19-[100-800/1]-[3-100/1]
ENPA20-[100-800/1]-0
ENPA20-[100-800/1]-[3-100/1]
ENPA21-[100-800/1]-0
ENPA21-[100-800/1]-[3-100/1]
ENPA22-[100-800/1]-0
ENPA22-[100-800/1]-[3-100/1]
ENPA23-[100-800/1]-0
ENPA23-[100-800/1]-[3-100/1]
ENPA24-[100-800/1]-0
ENPA24-[100-800/1]-[3-100/1]
ENPA25-[100-800/1]-0
ENPA25-[100-800/1]-[3-100/1]
ENPA26-[100-800/1]-0
ENPA26-[100-800/1]-[3-100/1]
ENPA27-[100-800/1]-0
ENPA27-[100-800/1]-[3-100/1]
ENPA28-[100-800/1]-0
ENPA28-[100-800/1]-[3-100/1]
ENPA29-[100-800/1]-0
ENPA29-[100-800/1]-[3-100/1]
ENPA30-[100-800/1]-0
ENPA30-[100-800/1]-[3-100/1]
ENPAH10-[100,​150,​200,​300]-0
ENPAH10-[100,​150,​200,​300]-[3-50/1]
ENPAH15-[100,​150,​200,​300]-0
ENPAH15-[100,​150,​200,​300]-[3-50/1]
ENPD8-[50-200/1]-0
ENPD8-[50-200/1]-[3-50/1]
ENPD9-[50-200/1]-0
ENPD9-[50-200/1]-[3-50/1]
ENPD10-[100-800/1]-0
ENPD10-[100-800/1]-[3-100/1]
ENPD11-[100-800/1]-0
ENPD11-[100-800/1]-[3-100/1]
ENPD12-[100-800/1]-0
ENPD12-[100-800/1]-[3-100/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 精密度 厚度 T
(mm)
D
(mm)
d
(mm)
11天~ 10A5052P-H112精密級850 ~ 200-
11天~ 10A5052P-H112精密級850 ~ 2003 ~ 100
11天~ 10A5052P-H112精密級950 ~ 200-
11天~ 10A5052P-H112精密級950 ~ 2003 ~ 100
11天~ 10A5052P-H112精密級10100 ~ 800-
11天~ 10A5052P-H112精密級10100 ~ 8003 ~ 100
11天~ 10A5052P-H112精密級11100 ~ 800-
11天~ 10A5052P-H112精密級11100 ~ 8003 ~ 100
11天~ 10A5052P-H112精密級12100 ~ 800-
11天~ 10A5052P-H112精密級12100 ~ 8003 ~ 100
11天~ 10A5052P-H112精密級13100 ~ 800-
11天~ 10A5052P-H112精密級13100 ~ 8003 ~ 100
11天~ 10A5052P-H112精密級14100 ~ 800-
11天~ 10A5052P-H112精密級14100 ~ 8003 ~ 100
11天~ 10A5052P-H112精密級15100 ~ 800-
11天~ 10A5052P-H112精密級15100 ~ 8003 ~ 100
11天~ 10A5052P-H112精密級16100 ~ 800-
11天~ 10A5052P-H112精密級16100 ~ 8003 ~ 100
11天~ 10A5052P-H112精密級17100 ~ 800-
11天~ 10A5052P-H112精密級17100 ~ 8003 ~ 100
11天~ 10A5052P-H112精密級18100 ~ 800-
11天~ 10A5052P-H112精密級18100 ~ 8003 ~ 100
11天~ 10A5052P-H112精密級19100 ~ 800-
11天~ 10A5052P-H112精密級19100 ~ 8003 ~ 100
11天~ 10A5052P-H112精密級20100 ~ 800-
11天~ 10A5052P-H112精密級20100 ~ 8003 ~ 100
11天~ 10A5052P-H112精密級21100 ~ 800-
11天~ 10A5052P-H112精密級21100 ~ 8003 ~ 100
11天~ 10A5052P-H112精密級22100 ~ 800-
11天~ 10A5052P-H112精密級22100 ~ 8003 ~ 100
11天~ 10A5052P-H112精密級23100 ~ 800-
11天~ 10A5052P-H112精密級23100 ~ 8003 ~ 100
11天~ 10A5052P-H112精密級24100 ~ 800-
11天~ 10A5052P-H112精密級24100 ~ 8003 ~ 100
11天~ 10A5052P-H112精密級25100 ~ 800-
11天~ 10A5052P-H112精密級25100 ~ 8003 ~ 100
11天~ 10A5052P-H112精密級26100 ~ 800-
11天~ 10A5052P-H112精密級26100 ~ 8003 ~ 100
11天~ 10A5052P-H112精密級27100 ~ 800-
11天~ 10A5052P-H112精密級27100 ~ 8003 ~ 100
11天~ 10A5052P-H112精密級28100 ~ 800-
11天~ 10A5052P-H112精密級28100 ~ 8003 ~ 100
11天~ 10A5052P-H112精密級29100 ~ 800-
11天~ 10A5052P-H112精密級29100 ~ 8003 ~ 100
11天~ 10A5052P-H112精密級30100 ~ 800-
11天~ 10A5052P-H112精密級30100 ~ 8003 ~ 100
8天~ 10A5052P-H112精密級10100 ~ 300-
8天~ 10A5052P-H112精密級10100 ~ 3003 ~ 50
8天~ 10A5052P-H112精密級15100 ~ 300-
8天~ 10A5052P-H112精密級15100 ~ 3003 ~ 50
11天~ 10A2017P-T351一般級850 ~ 200-
11天~ 10A2017P-T351一般級850 ~ 2003 ~ 50
11天~ 10A2017P-T351一般級950 ~ 200-
11天~ 10A2017P-T351一般級950 ~ 2003 ~ 50
11天~ 10A2017P-T351一般級10100 ~ 800-
11天~ 10A2017P-T351一般級10100 ~ 8003 ~ 100
11天~ 10A2017P-T351一般級11100 ~ 800-
11天~ 10A2017P-T351一般級11100 ~ 8003 ~ 100
11天~ 10A2017P-T351一般級12100 ~ 800-
11天~ 10A2017P-T351一般級12100 ~ 8003 ~ 100

Loading...

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767