(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

高精密鋁板尺寸自由指定 A5052P

高精密鋁板尺寸自由指定 A5052P

小型・細長型・大型之尺寸・公差都可自由選定!
Configurable Plates - Aluminum, High Precision-A5052P (Aℓ-Mg Aluminum Alloy, Precision Rolled Products)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 A5052P-H112

規格表

型式ABT
TypeA・B尺寸公差
PHLNM25522015
型式指定單位0.5mmT
選擇
TypeA・B尺寸公差
選擇
AB
A≧B
標準尺寸PHLNP
Q
N
M
2550010300 5・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50
大尺寸L−PHLN25025002010004・5・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50
部分尺寸無法加工。詳情請見價格表。
A・B尺寸公差
A・B尺寸PQNM
250mm以下+0.1~+0.30~+0.2±0.1−0.2~0
250.5mm以上+0.1~+0.60~+0.5±0.25−0.5~0

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PHLNM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
PHLNN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
PHLNP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
PHLNQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
5天~ 105 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
5天~ 105 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
5天~ 105 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
5天~ 105 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

Loading...

  1. 1

規格概要

 

基本資訊

加工方法 側面銑面 (4F) 材質 A5052HP

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767