(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月25日(四) AM02:00 ~ AM05:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

鋁 尺寸自由指定板 A5052P

鋁 尺寸自由指定板 A5052P

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

連小型・細長型・大型之尺寸・公差・加工方法都可自由選定!
Configurable Plates - Aluminum - A5052P (Aℓ-Mg Aluminum Alloy)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 A5052P−H112(T5~8含H34)

規格表

型式ABT
Type上下面加工板厚公差A・B尺寸公差
PNFQM25522018
型式指定單位0.5mmT
選擇‧指定
Type上下面加工板厚公差
選擇
A・B尺寸公差
選擇
AB
A≧B
標準尺寸PNL(壓延)NP
Q
N
M
25 500 10 300 5・6・8・10・12・15・20・25・30 ・40 ・50
細長尺寸H−PN 6 1600 6 19.53・4・5・6・8・10・12・15・20・25・30・35
大尺寸L−PN 250 3000 20 15003・4・5・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50
標準尺寸PNF(銑面加工)P
Q
N
M
P
Q
N
M
25 500 10 300 549 (指定單位0.5mm)
細長尺寸H−PN 7 1600 8 19.5 329.5 (指定單位0.5mm)
大尺寸L−PN 250 3000 20 800 550 (指定單位0.5mm)
標準尺寸PNS(表面研磨) 25 500 10 300 5‧6‧7~49 (指定單位0.5mm)
部分尺寸無法加工。詳情請見價格表。
PNS□□之T5・6・8・10・12・15・20・25・30為不織布研磨加工。
板厚公差
上下面加工 僅N可選擇
T尺寸
34・5681012・15202530・354045・50
N(壓延)±0.2±0.35±0.45±0.5±0.6±0.7±0.8±0.9±1.0±1.1±1.3

上下面加工A・B長度PQNM
F(銑面加工)550mm以下+0.1~+0.30~0.2±0.1−0.2~0
550.5mm以上+0.1~+0.40~0.3±0.15−0.3~0
S(表面研磨)+0.1~+0.20~0.1±0.05−0.1~0
A・B尺寸公差
上下面加工A・B尺寸PQNM
L(壓延)
F(銑面加工)
S(表面研磨)
250mm以下+0.1~+0.30~+0.2±0.1−0.2~0
250.5mm以上+0.1~+0.60~+0.5±0.25−0.5~0
■精密度基準 (最大值)
項目上下面加工
L(壓延)F(銑面加工)S(表面研磨)
板厚平行度
(每100mm)
T3〜6.50.050.025
T7~12.50.03
T13~15.50.05
T16〜20.50.070.07
T21~500.10.1
平面度
(每100mm)
T3〜8.50.150.150.12
T9~12.50.130.06
T13~20.50.12
T21~500.1
基準面直角度每100mm為0.015
外圍倒角標準尺寸C0.3以下
細長‧大尺寸做C0.1左右的輕倒角

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PNFMM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PNFMN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PNFMP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PNFMQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PNFNM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PNFNN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PNFNP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PNFNQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PNFPM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PNFPN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PNFPP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PNFPQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PNFQM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PNFQN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PNFQP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PNFQQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PNLNM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
PNLNN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
PNLNP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
PNLNQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
PNSMM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-6/1]
PNSMM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[7-49/0.5]
PNSMN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-6/1]
PNSMN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[7-49/0.5]
PNSMP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-6/1]
PNSMP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[7-49/0.5]
PNSMQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-6/1]
PNSMQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[7-49/0.5]
PNSNM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-6/1]
PNSNM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[7-49/0.5]
PNSNN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-6/1]
PNSNN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[7-49/0.5]
PNSNP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-6/1]
PNSNP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[7-49/0.5]
PNSNQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-6/1]
PNSNQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[7-49/0.5]
PNSPM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-6/1]
PNSPM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[7-49/0.5]
PNSPN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-6/1]
PNSPN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[7-49/0.5]
PNSPP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-49/0.5]
PNSPQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-6/1]
PNSPQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[7-49/0.5]
PNSQM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-6/1]
PNSQM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[7-49/0.5]
PNSQN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-6/1]
PNSQN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[7-49/0.5]
PNSQP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-6/1]
PNSQP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[7-49/0.5]
PNSQQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-6/1]
PNSQQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[7-49/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS加工方法 板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
4天~ 10側面銑面 (4F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
4天~ 10側面銑面 (4F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
4天~ 10側面銑面 (4F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
4天~ 10側面銑面 (4F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 625 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)7 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 625 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)7 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 625 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)7 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 625 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)7 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 625 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)7 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 625 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)7 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 625 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)7 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 625 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)7 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 625 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)7 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 625 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)7 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 625 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)7 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 625 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)7 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 625 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)7 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 625 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)7 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 625 ~ 50010 ~ 300
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)7 ~ 4925 ~ 50010 ~ 300

Loading...

  1. 1

規格概要

4面銑面(壓延)
6面銑面
6面銑面+上下面表面研磨
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767