(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋁 尺寸固定板 A5052P

鋁 尺寸固定板 A5052P

【特色】・A5052P板件的固定尺寸品。【加工方法】側面銑面(4F)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 A5052P−H112
 (T=5・6・8含H34)

規格表

型式ABT
ALNH
35020010
型式AT
B
568101215202530
ALNH
(標準尺寸)
100100
125
150
160
200
250
300
350
400
450
500
125125
150
160
200
250
300
350
400
450
500
150150
160
200
250
300
350
400
450
500
160160
200
250
300
350
400
450
500
200200
250
300
350
400
450
500
250250
300
350
400
450
500
300300
350
400
450
500

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ALNH-100-100-5
ALNH-100-100-6
ALNH-100-100-8
ALNH-100-100-10
ALNH-100-100-12
ALNH-100-100-15
ALNH-100-100-20
ALNH-100-100-25
ALNH-100-100-30
ALNH-125-100-5
ALNH-125-100-6
ALNH-125-100-8
ALNH-125-100-10
ALNH-125-100-12
ALNH-125-100-15
ALNH-125-100-20
ALNH-125-100-25
ALNH-125-100-30
ALNH-125-125-5
ALNH-125-125-6
ALNH-125-125-8
ALNH-125-125-10
ALNH-125-125-12
ALNH-125-125-15
ALNH-125-125-20
ALNH-125-125-25
ALNH-125-125-30
ALNH-150-100-5
ALNH-150-100-6
ALNH-150-100-8
ALNH-150-100-10
ALNH-150-100-12
ALNH-150-100-15
ALNH-150-100-20
ALNH-150-100-25
ALNH-150-100-30
ALNH-150-125-5
ALNH-150-125-6
ALNH-150-125-8
ALNH-150-125-10
ALNH-150-125-12
ALNH-150-125-15
ALNH-150-125-20
ALNH-150-125-25
ALNH-150-125-30
ALNH-150-150-5
ALNH-150-150-6
ALNH-150-150-8
ALNH-150-150-10
ALNH-150-150-12
ALNH-150-150-15
ALNH-150-150-20
ALNH-150-150-25
ALNH-150-150-30
ALNH-160-100-5
ALNH-160-100-6
ALNH-160-100-8
ALNH-160-100-10
ALNH-160-100-12
ALNH-160-100-15
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
4天~ 105100100
4天~ 106100100
4天~ 108100100
4天~ 1010100100
4天~ 1012100100
4天~ 1015100100
4天~ 1020100100
4天~ 1025100100
4天~ 1030100100
4天~ 105125100
4天~ 106125100
4天~ 108125100
4天~ 1010125100
4天~ 1012125100
4天~ 1015125100
4天~ 1020125100
4天~ 1025125100
4天~ 1030125100
4天~ 105125125
4天~ 106125125
4天~ 108125125
4天~ 1010125125
4天~ 1012125125
4天~ 1015125125
4天~ 1020125125
4天~ 1025125125
4天~ 1030125125
4天~ 105150100
4天~ 106150100
4天~ 108150100
4天~ 1010150100
4天~ 1012150100
4天~ 1015150100
4天~ 1020150100
4天~ 1025150100
4天~ 1030150100
4天~ 105150125
4天~ 106150125
4天~ 108150125
4天~ 1010150125
4天~ 1012150125
4天~ 1015150125
4天~ 1020150125
4天~ 1025150125
4天~ 1030150125
4天~ 105150150
4天~ 106150150
4天~ 108150150
4天~ 1010150150
4天~ 1012150150
4天~ 1015150150
4天~ 1020150150
4天~ 1025150150
4天~ 1030150150
4天~ 105160100
4天~ 106160100
4天~ 108160100
4天~ 1010160100
4天~ 1012160100
4天~ 1015160100

Loading...

規格概要

■精密度基準
●平面度每1000mm為1.5以下
●T的尺寸公差 5 6 8 10 12・15 20 25 30
±0.35 ±0.45 ±0.5 ±0.6 ±0.7 ±0.8 ±0.9 ±1.0
●A・B的尺寸公差 25〜100 101〜250 251〜500
±0.2 ±0.25 ±0.4
●基準面直角度每100mm為0.015以下
●外圍倒角C0.3以下
 

基本資訊

加工方法 側面銑面 (4F)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767