(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋁塊

鋁塊

保證所有平面均為直角的鋁塊(指定單位0.1mm)
Aluminum Blocks - Guaranteed Perpendicularity of All Angles - 0.1mm Increment

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型式材質
ALNBA5052P−H112
ALDBA2017P−T351
ALPBA7075P−T651

規格表

型式ABT
ALNB147.087.056.0
型式指定單位0.1mm
ABT
ALNB(A5052P)25.0~200.025.0~200.030.1~100.0
ALDB(A2017P)30.1~ 95.0
ALPB(A7075P)30.1~100.0
■精密度基準
項目基準值
直角度(各面)
每100mm為0.02以下
上下面平行度(各面)
每100mm為0.02以下
上下面平面度(各面)
每100mm為0.04以下
外圍倒角C0.3以下

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ALDB-[25-200/0.1]-[25-200/0.1]-[30.1-95/0.1]
ALNB-[25-200/0.1]-[25-200/0.1]-[30.1-100/0.1]
ALPB-[25-200/0.1]-[25-200/0.1]-[30.1-100/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
4天~ 10[鋁] A2017P30.1 ~ 9525 ~ 20025 ~ 200
4天~ 10-30.1 ~ 10025 ~ 20025 ~ 200
4天~ 10[鋁] A7075P30.1 ~ 10025 ~ 20025 ~ 200

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

加工方法 6面銑面 (6F)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767