(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

凸型金屬擋塊

凸型金屬擋塊

指定單位0.1mm的L型金屬塊。提供各種凸型半成品。
Convex Shaped Blocks - T-Shaped

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型式材質
一般級精密級
SSYFSSYGSS400
SCYFSCYGS50C
SUYFSUS303
ALYFA5052P

規格表

型式ABLCDE
SSYF
A100.0B100.0L120.0C30.0D40.0E50.2
■一般級
型式指定單位0.1mm
ABLCDE
SSYF
SCYF
SUYF
ALYF
10.0200.010.0100.0
10.0
200.0

1.0195.0
(A>C+E)

1.080.0
(B−D≧5)
5.0190.0
■精密級
型式指定單位0.1mm
ABLCDE
SSYG
SCYG
10.0160.010.0100.010.0100.01.0155.0
1.060.0
(B−D≧5)
5.0155.0

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ALYF-A[10-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[1-195/0.1]-D[1-80/0.1]-E[5-190/0.1]
SCYF-A[10-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[1-195/0.1]-D[1-80/0.1]-E[5-190/0.1]
SCYG-A[10-160/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-160/0.1]-C[1-155/0.1]-D[1-60/0.1]-E[5-155/0.1]
SSYF-A[15-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[1-195/0.1]-D[1-80/0.1]-E[5-190/0.1]
SSYG-A[10-160/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-100/0.1]-C[1-155/0.1]-D[1-60/0.1]-E[5-155/0.1]
SUYF-A[10-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[1-195/0.1]-D[1-80/0.1]-E[5-190/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 精密度 A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
6天~ 10A5052P一般級10 ~ 20010 ~ 1001 ~ 1951 ~ 805 ~ 19010 ~ 200
6天~ 10S50C一般級10 ~ 20010 ~ 1001 ~ 1951 ~ 805 ~ 19010 ~ 200
8天~ 10S50C精密級10 ~ 16010 ~ 1001 ~ 1551 ~ 605 ~ 15510 ~ 160
6天~ 10SS400一般級15 ~ 20010 ~ 1001 ~ 1951 ~ 805 ~ 19010 ~ 200
8天~ 10SS400精密級10 ~ 16010 ~ 1001 ~ 1551 ~ 605 ~ 15510 ~ 100
6天~ 10SUS303一般級10 ~ 20010 ~ 1001 ~ 1951 ~ 805 ~ 19010 ~ 200

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767