(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

金屬塊 長型

金屬塊 長型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】・保證所有平面均為直角的細長板。材質:SS400・S50C

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型式 材質
SSFBLSS400
SCFBLS50C

規格表

型式ABL
SSFBL
20.020.5400.0
■精密度基準 (最大值)
項目基準值
板厚平行度每100mm為0.02
平面度每100mm為0.05
直角度(各面)每100mm為0.02
外圍倒角C0.5以下
單位0.1mmL 單位0.1mm
AL
B
200.1300.0300.1400.0400.1500.0500.1600.0600.1700.0700.1800.0800.1900.0900.11000.0
SSFBLSCFBLSSFBLSCFBLSSFBLSCFBLSSFBLSCFBLSSFBLSCFBLSSFBLSCFBLSSFBLSCFBLSSFBLSCFBL
20.0 30.020.030.0
30.1 40.0
40.1 50.0
50.1 60.0
60.1 70.0
70.1 80.0
80.1 90.0
90.1 100.0
20.1 30.030.140.0
30.1 40.0
40.1 50.0
50.1 60.0
60.1 70.0
70.1 80.0
80.1 90.0
90.1 100.0
20.1 30.040.150.0
30.1 40.0
40.1 50.0
50.1 60.0
60.1 70.0
70.1 80.0
80.1 90.0
90.1 100.0
20.1 30.050.160.0
30.1 40.0
40.1 50.0
50.1 60.0
60.1 70.0
70.1 80.0
80.1 90.0
90.1 100.0

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SCFBL-[20-100/0.1]-[20-60/0.1]-[200.1-1000/0.1]
SSFBL-[20-100/0.1]-[20-60/0.1]-[200.1-1000/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS加工方法 材質 長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
L
6天~ 106面銑面 (6F)[構造用鋼・碳鋼] S50C20 ~ 10020 ~ 60200.1 ~ 1000
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)[構造用鋼・碳鋼] SS40020 ~ 10020 ~ 60200.1 ~ 1000

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767