(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月25日(四) AM02:00 ~ AM05:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

SUS440C尺寸自由指定板

SUS440C尺寸自由指定板

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可自由選擇尺寸・公差・加工方法!
Configurable Plates - SUS440C

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 SUS440C

規格表

型式ABT
Type上下面加工板厚公差A・B尺寸公差
PMFQM25515518
型式指定單位0.5mm
Type上下面加工板厚公差
選擇
A・B尺寸公差
選擇
ABT
A≧B
PMF(銑面加工)
R(旋轉式研磨)
S(表面研磨)
P
Q
N
M
P
Q
N
M
2050020200530
部分尺寸無法加工。詳情請見價格表。
板厚公差
上下面加工PQNM
F(銑面加工)+0.1〜+0.30〜+0.2±0.1−0.2〜0
R(旋轉式研磨)+0.1〜+0.30〜+0.2±0.1−0.2〜0
S(表面研磨)+0.1〜+0.20〜+0.1±0.05−0.1〜0
A・B尺寸公差
上下面加工A・B尺寸PQNM
F(銑面加工)
R(旋轉式研磨)
S(表面研磨)
250mm以下+0.1〜+0.30〜+0.2±0.1−0.2〜0
250.5mm以上+0.1〜+0.60〜+0.5±0.25−0.5〜0
■精密度基準 (最大值)
項目上下面加工
F
(銑面加工)
R
(旋轉式研磨)
S
(表面研磨)
板厚平行度(每100mm)0.050.0120.012
平面度
(每100mm)
T5~7.50.10.050.05
T8〜15.50.070.030.03
T16〜25.50.050.0150.015
T26~300.050.0120.012
基準面直角度每100mm為0.015
外圍倒角C0.2〜C0.5

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PMFMM-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMFMN-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMFMP-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMFMQ-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMFNM-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMFNN-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMFNP-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMFNQ-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMFPM-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMFPN-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMFPP-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMFPQ-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMFQM-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMFQN-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMFQP-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMFQQ-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMRMM-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMRMN-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMRMP-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMRMQ-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMRNM-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMRNN-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMRNP-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMRNQ-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMRPM-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMRPN-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMRPP-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMRPQ-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMRQM-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMRQN-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMRQP-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMRQQ-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMSMM-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMSMN-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMSMP-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMSMQ-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMSNM-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMSNN-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMSNP-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMSNQ-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMSPM-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMSPN-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMSPP-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMSPQ-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMSQM-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMSQN-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMSQP-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PMSQQ-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS加工方法 板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200

Loading...

  1. 1

規格概要

6面銑面
6面銑面+上下面旋轉式研磨
6面銑面+上下面表面研磨
 

基本資訊

材質 SUS440C

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767