(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SUS430尺寸自由指定板

SUS430尺寸自由指定板

可自由選擇尺寸・公差・加工方法!
Configurable Plates - SUS430

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 SUS430

規格表

型式ABT
Type上下面加工板厚公差A・B尺寸公差
PLFQM25515518
型式指定單位0.5mm
Type上下面加工板厚公差
選擇
A・B尺寸公差選擇ABT
A≧B
PLF(銑面加工)
R(旋轉式研磨)
S(表面研磨)
P
Q
N
M
P
Q
N
M
2050020200530
部分尺寸無法加工。詳情請見價格表。
板厚公差
A・B尺寸公差
上下面加工PQNM
F(銑面加工)+0.1〜+0.30〜+0.2±0.1−0.2〜0
R(旋轉式研磨)+0.1〜+0.30〜+0.2±0.1−0.2〜0
S(表面研磨)+0.1〜+0.20〜+0.1±0.05−0.1〜0

上下面加工A・B尺寸PQNM
F(銑面加工)
R(旋轉式研磨)
S(表面研磨)
250mm以下+0.1〜+0.30〜+0.2±0.1−0.2〜0
250.5mm以上+0.1〜+0.60〜+0.5±0.25−0.5〜0
■精密度基準 (最大值)
項目上下面加工
F
(銑面加工)
R
(旋轉式研磨)
S
(表面研磨)
板厚平行度(每100mm)0.050.0120.012
平面度
(每100mm)
T5~7.50.10.050.05
T8〜15.50.070.030.03
T16〜25.50.050.0150.015
T26~300.050.0120.012
基準面直角度每100mm為0.015
外圍倒角C0.2〜C0.5

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PLFMM-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLFMN-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLFMP-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLFMQ-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLFNM-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLFNN-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLFNP-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLFPM-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLFPN-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLFPQ-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLFQM-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLFQN-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLFQP-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLFQQ-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLRMM-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLRMN-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLRMP-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLRMQ-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLRNM-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLRNN-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLRNP-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLRNQ-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLRPM-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLRPN-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLRPP-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLRPQ-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLRQM-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLRQN-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLRQP-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLRQQ-[20-500/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLSMM-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLSMN-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLSMP-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLSMQ-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLSNM-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLSNN-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLSNP-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLSNQ-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLSPM-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLSPN-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLSPP-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLSPQ-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLSQM-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLSQN-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLSQP-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
PLSQQ-[20-200/0.5]-[20-200/0.5]-[5-30/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS加工方法 板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3020 ~ 50020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3020 ~ 20020 ~ 200

Loading...

  1. 1

規格概要

 

基本資訊

材質 SUS430

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767